(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,980円 ~ 120,354円
税込価格
10,978円 ~ 132,389円

MELSERVO-J3シリーズ SSCNET III 光ファイバケーブル。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

長さ(m)
備考
屈曲寿命
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
盤内用標準ケーブル
標準品
10

1個

9,980( 10,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
0.5
盤内用標準ケーブル
標準品
10

1個

13,954( 15,349円 )

-

0.15
盤内用標準ケーブル
標準品
-

1個

10,890( 11,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
盤内用標準ケーブル
標準品
10

1個

12,473( 13,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
盤内用標準ケーブル
標準品
10

1個

15,923( 17,515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
盤外用標準ケーブル
標準品
10

1個

18,003( 19,803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

10
盤外用標準ケーブル
標準品
-

1個

22,901( 25,191円 )

5日目

20
盤外用標準ケーブル
標準品
-

1個

30,249( 33,274円 )

5日目

-

30
長距離ケーブル
高屈曲寿命品
-

1個

80,736( 88,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
長距離ケーブル
高屈曲寿命品
10

1個

101,971( 112,168円 )

5日目

50
長距離ケーブル
高屈曲寿命品
-

1個

120,354( 132,389円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSERVO-J3シリーズ SSCNET III 光ファイバケーブル。
【特長】
・同期性の高い高速シリアル通信方式
【用途】
・ACサーボのネットワーク通信接続に利用可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

    MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

    MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

        MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

        MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

          MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

          MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

            MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

            MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

              MELSERVO-J2-Superシリーズ パソコン通信ケーブル

              MELSERVO-J2-Superシリーズ パソコン通信ケーブル

                MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

                MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

                  MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

                  MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

                    MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

                    MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

                      MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

                      MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

                        MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

                        MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

                          MELSERVO STOケーブル

                          MELSERVO STOケーブル

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 9,980円 10,595円 4,327円 9,906円 2,697円 5,690円 10,595円 3,180円 2,790円 6,750円 7,294円 10,161円 10,504円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J2シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J4シリーズ 三菱電機 J3シリーズ
                            用途 光ファイバ用 パソコン接続用 エンコーダ用 エンコーダ用 ブレーキ用 エンコーダ用 パソコン接続用 電源用 ブレーキ用 エンコーダ用 - リニアサーボモータ用中継用 STO用

                            MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            サーボアンプ複数台接続ケーブルに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            PLCから複数台のサーボアンプの接続ケーブルに、専用のこのMELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル(MR-J3BUS1M、MR-J3BUS3M)を使用しました。使用実績のある商品です。配線作業は、専門業者に依頼しています。光ファイバケーブルなので、線が折れないようにRなど余裕をもって、配線ダクトの中を通して配線されています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました