CC-Link対応ユニット。 【特長】・リモートデバイス局として使用可能。 【...
項目 | AJ65BT-D62 | AJ65BT-D62D | AJ65BT-D62D-S1 |
---|---|---|---|
パルス入力 | DC入力 | 差動入力 | 差動入力 |
プリセット入力 | DC入力 | DC入力 | 差動入力 |
計数範囲 | 0~16777215 (24bitバイナリ) | 0~16777215 (24bitバイナリ) | 0~16777215 (24bitバイナリ) |
占有局数 | 4 | 4 | 4 |
局タイプ | リモートデバイス局 | リモートデバイス局 | リモートデバイス局 |
適合規格: UL/cUL CE(EMC) KC
使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
---|---|---|---|
保存周囲温度 | -20~75℃ | ||
使用周囲湿度 | 10~90%RH,結露なきこと | ||
保存周囲湿度 | 10~90%RH,結露なきこと | ||
耐振動 | JIS B 3502, IEC 61131-2に適合 | 断続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2 掃引回数:X,Y,Z各方向10回 |
連続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2 | ||
耐衝撃 | JIS B 3502,IEC 61131-2に適合 (147m/s2,XYZ3方向各3回) | ||
使用雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
使用標高 | 0~2000m | ||
設置場所 | 制御盤内 | ||
オーバボルテージカテゴリ | Ⅱ以下 | ||
汚染度 | 2以下 |
型番 |
分類 |
カウント入力信号レベル |
プリセット外部入力 |
計数速度(1相入力) |
計数速度(2相入力) |
備考 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
DC入力
|
DC5/12/24V 2~5mA
|
DC5/12/24V 2~5mA
|
HIGH側:200kpps/Low側:10kpps
|
HIGH側:200kpps/Low側:7kpps
|
DC入力 プリセットDC入力 適合規格: UL/cUL CE(EMC)
| - | 1個 | 53,900円(
59,290円
) | 5日目 | |
差動入力
|
EIA規格 RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)
|
DC5/12/24V 2~5mA
|
HIGH側:400kpps/Low側:10kpps
|
HIGH側:300kpps/Low側:7kpps
|
差動入力 プリセットDC入力 適合規格: UL/cUL CE(EMC)
| 10 | 1個 | 53,900円(
59,290円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
CC-Link対応ユニット。
【特長】
・リモートデバイス局として使用可能。
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続に最適。