(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
17,100円 ~ 36,300円
税込価格
18,810円 ~ 39,930円

ライン内フィールドネットワークのCC-Linkのリモート入出力兼用ユニットです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力点数
定格入力電圧(V)
入力応答時間
出力点数
出力形式
定格負荷電圧(V)
保護機能
接続端子
定格入力電流(mA)
入力応答時間詳細
最大負荷電流
OFF時漏洩電流(mA)
出力応答時間
端子形状
入力対象
外部接続
I/Oユニット電源電流
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
DC24
1~10mS未満
16
リレー接点出力
DC24/AC240
無し
端子台
5
10ms以下
2A/点
該当なし
12ms
A2C形状端子台
プラス/マイナスコモン
1線式/1線式
60mA
-

1個

36,300( 39,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC12/24
無し
端子台
5
10ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
A2C形状端子台
プラスコモン
1線式/1線式
55mA
-

1個

32,400( 35,640円 )

5日目

8
DC24
1~10mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.25以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
50mA
10

1個

17,800( 19,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
DC24
1mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
端子台
5
0.2ms以下
0.5A/点
0.25以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
55mA
10

1個

18,100( 19,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
DC24
1~10mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC24
無し
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
50mA
10

1個

18,400( 20,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
DC24
1mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC24
無し
端子台
5
0.2ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
55mA
-

1個

19,100( 21,010円 )

5日目

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.25以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
60mA
-

1個

29,900( 32,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DC24
1mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
端子台
5
0.2ms以下
0.5A/点
0.25以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
60mA
-

1個

29,900( 32,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
無し
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
60mA
10

1個

29,900( 32,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DC24
1mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
無し
端子台
5
0.2ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
60mA
-

1個

27,900( 30,690円 )

5日目

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/ソース出力
DC24
無し
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
ネジ端子台
マイナスコモン
1線式/1線式
50mA
10

1個

29,900( 32,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
無し
端子台
7
0.2ms以下/1.5ms以下/5ms以下/10ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
1線式/1線式
65mA
-

1個

32,000( 35,200円 )

5日目

4
DC24
1~10mS未満
4
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.25以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
3線式/2線式
45mA
10

1個

17,100( 18,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
DC24
1~10mS未満
4
トランジスタ/シンク出力
DC24
無し
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
3線式/2線式
45mA
-

1個

17,300( 19,030円 )

5日目

8
DC24
1~10mS未満
8
リレー接点出力
DC24/AC240
無し
端子台
7
1.5ms以下
2A/点
該当なし
12ms
ネジ端子台
プラス/マイナスコモン
3線式/2線式
85mA
10

1個

28,900( 31,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
DC24
1~10mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.25以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
3線式/2線式
50mA
-

1個

20,100( 22,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
DC24
1~10mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC24
無し
端子台
7
1.5ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.5ms
ネジ端子台
プラスコモン
3線式/2線式
50mA
-

1個

20,400( 22,440円 )

5日目

8
DC24
1~10mS未満
8
リレー接点出力
DC24/AC240
無し
端子台
7
0.2ms以下/1.5ms以下/5ms以下/10ms以下
2A/点
該当なし
12ms
ネジ端子台
プラス/マイナスコモン
3線式/2線式
100mA
-

1個

28,600( 31,460円 )

5日目

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC12/24
出力保護機能
コネクタ
5
1.5ms以下
0.1A/点
0.1以下
1.5ms
40ピンコネクタ(FCN)
プラス/マイナスコモン
1線式/1線式
50mA
-

1個

25,900( 28,490円 )

5日目

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/ソース出力
DC24
出力保護機能
コネクタ
5
1.5ms以下
0.1A/点
0.1以下
1.0ms
センサコネクタ(e-CON)
マイナスコモン
3線式/3線式
45mA
-

1個

34,900( 38,390円 )

5日目

8
DC24
1~10mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
コネクタ
5
1.5ms以下
0.1A/点
0.1以下
1.0ms
センサコネクタ(e-CON)
プラスコモン
3線式/2線式
40mA
-

1個

21,140( 23,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
コネクタ
5
1.5ms以下
0.1A/点
0.1以下
1.0ms
センサコネクタ(e-CON)
プラスコモン
3線式/2線式
45mA
-

1個

31,600( 34,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
DC24
1~10mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC24
無し
ヨーロッパ端子台
5
1.5ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.0ms
スプリングクランプ端子台
プラスコモン
3線式/2線式
40mA
-

1個

22,500( 24,750円 )

5日目

16
DC24
1~10mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC12/24
無し
ヨーロッパ端子台
5
1.5ms以下
0.5A/点
0.1以下
1.0ms
スプリングクランプ端子台
プラスコモン
3線式/2線式
50mA
-

1個

31,000( 34,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライン内フィールドネットワークのCC-Linkのリモート入出力兼用ユニットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

    MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)

    MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)

      MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)

      MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)

        CC-Link デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ

        CC-Link デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ

          iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

          iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

            MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)

            MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)

              MELSEC iQ-FX5シリーズ 入出力ユニット

              MELSEC iQ-FX5シリーズ 入出力ユニット

                FC6A形 プログラマブルコントローラ トランジスタ出力モジュール

                FC6A形 プログラマブルコントローラ トランジスタ出力モジュール

                  FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

                  FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

                    MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

                    MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

                      FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール

                      FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール

                        CS1Dシリーズ I/Oインターフェースユニット

                        CS1Dシリーズ I/Oインターフェースユニット

                          FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART デジタル入出力混合モジュール

                          FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART デジタル入出力混合モジュール

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 IDEC IDEC 三菱電機 IDEC オムロン IDEC
                            通常価格 17,100円 15,500円 13,900円 38,300円 16,700円 13,970円 43,000円 14,033円 11,524円 19,900円 15,287円 43,058円 16,230円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目  
                            入力形式 DC入力 - - - - - - - - - - - DC入力

                            MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            購入した機械に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                            購入した機械に付いており、自然故障したため交換部品として購入しました。10年くらい使用していました。取り付けも問題なく行えて、10年間特にトラブルなどはありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に組み込んで使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                            弊社で製作しております製品に組み込んで使用しています。三菱電機で揃えているので、今回この入出力ユニットを購入しました。特に使用していて気になる点もありませんでした。用途を満たすことができましたので評価は3としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カードを追加するために使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                            カードを追加するために購入しました。改造して取りつけましたが今のところ特に問題なく使用できています。可もなく不可もなく使用できましたので評価は3としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました