AJ65SBT-RPS【特長】・SI/QSI形 光ファイバーケーブル用(2台を...
AJ65SBT-RPGの外観
AJ65SBT-RPGの外形寸法図(単位:mm)
CC-Link仕様 | ||
---|---|---|
伝送速度 | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(選択可能) | |
セグメントの最大接続段数 | AJ65SBT-RPGのみ:2段 AJ65SBT-RPSとAJ65SBT-RPGとの組合せ:2段 AJ65SBT-RPG/AJ65SBT-RPSと,AJ65FBTA-RPH,AJ65BTS-RPH,AJ65BT-RPIとの組合せ:2段 AJ65SBT-RPGとAJ65SBT-RPTとの組合せ:3段 | |
各セグメントの最大伝送距離 | 伝送速度により異なる | |
最大接続台数 | 64台 | |
占有局数 | 0(なし) | |
光通信仕様 | ||
通信ケーブル | GI-50/125 光ファイバケーブル | |
適合コネクタ | 2芯光コネクタプラグ F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠) | |
リピータ間における光ファイバケーブルの最大伝送距離 | 2000m | |
共通仕様 | ||
絶縁耐圧 | DC外部端子一括とアース間:AC500V 1分間 | |
絶縁抵抗 | DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
外部配線接続方式 | 通信部,ユニット電源部:7点2ピース端子台(M3ネジ) | |
ユニット電源 | 電圧 | DC20.4~26.4V |
電流 | 60.0mA(TYP. DC24V時) | |
外形寸法 | 高さ(H) | 50mm |
幅(W) | 118mm | |
奥行き(D) | 40mm | |
質量 | 0.2kg |
使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
---|---|---|---|
保存周囲温度 | -20~75℃ | ||
使用周囲湿度 | 10~90%RH,結露なきこと | ||
保存周囲湿度 | 10~90%RH,結露なきこと | ||
耐振動 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 | 断続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2 掃引回数:X, Y, Z各方向10回 |
連続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2 | ||
耐衝撃 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合(147m/s2,XYZ3方向各3回) | ||
使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | ||
使用標高 | 0~2000m | ||
設置場所 | 制御盤内 | ||
オーバボルテージカテゴリ | II以下 | ||
汚染度 | 2以下 |
型番 |
分類 |
最大接続段数(段) |
最大伝送距離 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
GI形光ファイバー用
|
2
|
2000m
| 1個 | 75,800円(
83,380円
) | 5日目 | |
SI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI形光ファイバー用
|
3
|
500m(SI)/1000m(QSI)
| 1個 | 26,800円(
29,480円
) | 5日目 |
Loading...
AJ65SBT-RPS
【特長】
・SI/QSI形 光ファイバーケーブル用(2台を組み合わせて使用)。
・最大接続段数:3段、最大伝送距離:500m(SI)/1000m(QSI)。
AJ65SBT-RPG
【特長】
・GI形 光ファイバーケーブル用(2台を組み合わせて使用)。
・最大接続段数:2段、最大伝送距離:2000m。