電線などの分類、表示、識別に適用します。【特長】・66ナイロン製マーキングタイ...
型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 :L | 幅 :A | タグサイズ :H | タグサイズ :W | ||||
IT18FL-TZM | 3.0~22 | 110 | 2.5 | 6.0 | 26.0 | 50 (5.10) | MK8-LT |
IT18I-TZM | 3.0~25 | 140 | 2.5 | 20.0 | 24.6 | 80 (8.16) | MK8-LT |
品番により結束径、寸法、ループ引張強度が異なるため要確認。
IT-18I-TZM
外形図
IT-18FL-TZM
外形図
型番 |
結束径(mm) |
全長L(mm) |
規格 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3.0~22
|
110
|
UL規格認定品
| 10 | 1パック 100個入り | 9,810円(
10,791円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3.0~25
|
140
|
-
| 10 | 1パック 100個入り | 15,070円(
16,577円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
電線などの分類、表示、識別に適用します。
【特長】
・66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐放射線性に優れています。
【用途】
・電線などの分類、表示、識別、耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下に最適。
・ガス発生が少ないため、アウトガス対策に使用が可能。