(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RT250R-W
インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード【25個入り】 ラッシングタイ タイコウ

インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード RT250R-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,317円
税込単価
5,849円

ケーブルトレイへの導管や太径電線の結束と固定に使用するヘビーデューティー用ラッ...

詳細情報を確認する

  • 幅A(mm):
    12.5
  • 材質:
    66ナイロン
  • 色:
  • グレード:
    耐候
  • UL難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • パック入り数(本):
    25
  • ループ引張り強度(N):
    1115
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    85

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

RT250R-W 解除

Loading...

RT250R-W の仕様・寸法情報

商品情報

ケーブルトレイへの導管や太径電線の結束と固定に使用する、ラッシングタイの特長

商品参考図

商品参考図

取外し方:押すとレバーが動き、ロックが外れる。

取外し方:押すとレバーが動き、ロックが外れる。

使用例

使用例

製品仕様

商品参考図

商品参考図

型番結束径
φ(mm)
寸法mmループ
引張強度
(最小値)
N (kgf)
適用工具
全長:L幅:A
RT250S-W12~5023012.51,115
(113.70)
EVO9SP
MK9
MK11
MK15
RT250R-W12~12551512.5
RT250M-W12~15056512.5
RT250I-W12~20073512.5
RT250L-W12~25488012.5
RT250XL-W12~2951,02012.5

特長

  • ケーブルトレイへの導管や太径電線の結束と固定に使用するヘビーデューティー用結束バンドで、再結束も可能。
  • 色:黒。
  • 材質:66ナイロン。
  • UL難燃グレード(主原料):UL94V-2。
  • 常時使用温度範囲:-40~+85℃。
  • ハロゲンフリー。
  • 耐候グレード。
  • 屋内外使用。

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
特殊機能・用途
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT250R-W

12~125
515
再利用タイプ
850-3839
10

1パック

25個入り

5,317( 5,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルトレイへの導管や太径電線の結束と固定に使用するヘビーデューティー用ラッシングタイ。
【特長】
・長尺、太径用で、リリース可能なインシュロックタイ
・結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できる
・屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用できる

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

RT250R-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレードの型番RT250R-Wのページです。
型番RT250R-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード

インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード

    インシュロック ラッシングタイ 標準グレード

    インシュロック ラッシングタイ 標準グレード

      Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

      Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

        ダブルループ結束バンド

        ダブルループ結束バンド

          結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

          結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

            仮止めタイプ ナイロン結束バンド

            仮止めタイプ ナイロン結束バンド

              仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

              仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

                クランプタイプスタストラップナイロン結束バンド

                クランプタイプスタストラップナイロン結束バンド

                  結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

                  結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

                    マーカーストラップ付き結束バンド

                    マーカーストラップ付き結束バンド

                      インシュロック フラットヘッドタイ

                      インシュロック フラットヘッドタイ

                        結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                        結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                          プッシュマウントタイ(ウイングなし・オフセット)T30RSF・T50RSF

                          プッシュマウントタイ(ウイングなし・オフセット)T30RSF・T50RSF

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット ミスミ パンドウイット パンドウイット パンドウイット KSS パンドウイット ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン
                            通常価格 4,531円 3,301円 3,026円 3,329円 1,034円 2,268円 6,539円 5,477円 1,550円 5,765円 5,157円 3,696円 2,561円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            幅A(mm) 12.5 12.5 - - - - 12.7 - - 19.1 9 - -
                            材質 66ナイロン 66ナイロン - - ナイロン - - - ナイロン ポリエチレン 66ナイロン ナイロン 66ナイロン
                            乳白 - - - - - -
                            グレード 耐候 - - - - - - - 難燃 難燃 - 耐熱 -
                            UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 UL94V-2 - - - - - - UL94V-2 なし UL94V-2 なし UL94V-2

                            インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RT250S-W
                            RT250XL-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長L
                            (mm)
                            特殊機能・用途 トラスココード

                            4,531円

                            ( 4,984円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012~50230再利用タイプ850-3841

                            7,201円

                            ( 7,921円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -12~2951020再利用タイプ / ラッシングタイ850-3843

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました