(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T150M-W
インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)【25個入り】 ラッシングタイ66 タイコウ

インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒) T150M-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,580円
税込単価
5,038円

空調ダクトや太径ケーブルの結束に最適。【特長】・通信、電気・電力工事、建設、地...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    66ナイロン
  • 色:
  • グレード:
    耐候
  • UL難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • 特殊機能・用途:
    ラッシングタイ
  • パック入り数(本):
    25
  • ループ引張り強度(N):
    780
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    85

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

T150M-W 解除

Loading...

T150M-W の仕様・寸法情報

商品情報

ラッシングタイ(耐候グレード)の特長

ラッシングタイT150タイプ(66ナイロン耐候)商品イメージ

ラッシングタイT150タイプ(66ナイロン耐候)商品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報HF(ハロゲンフリー)
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード耐候
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
使用例

使用例

寸法図

寸法図

型番表

型番結束径
φ(mm)
寸法(mm)ループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長L幅ABCDT
T150R-W8.0~1053908.814.09.514.01.9780(79.54)4,5,7,8
T150M-W8.0~1505358.814.09.514.01.9780(79.54)4,5,7,8
T150L-W8.0~2458208.813.09.514.01.9780(79.54)4,5,7,8
T150XL-W152~3301,0958.913.89.514.02.1780(79.54)4,5,7,8
T150XLL-W152~4051,3258.914.09.514.02.1780(79.54)4,5,7,8

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
幅A(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T150M-W

8.0~150
535
8.8
850-3869
-

1パック

25個入り

4,580( 5,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空調ダクトや太径ケーブルの結束に最適。
【特長】
・通信、電気・電力工事、建設、地下埋設ケーブルなどの使用に適したインシュロックタイ
・幅広タイプ
・屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

T150M-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)の型番T150M-Wのページです。
型番T150M-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)

インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)

    パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

    パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

      インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード

      インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード

        インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード

        インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード

          インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

          インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

            インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐候グレード

            インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐候グレード

              インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付

              インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付

                インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 難燃グレード

                インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 難燃グレード

                  インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱グレード

                  インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱グレード

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ

                      インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)

                      インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)

                        インシュロック ガルバロック(スタンダード形状) 耐候・耐熱・耐薬品グレード

                        インシュロック ガルバロック(スタンダード形状) 耐候・耐熱・耐薬品グレード

                          ダブルロック結束バンド

                          ダブルロック結束バンド

                            メーカー ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ
                            通常価格 4,416円 561,894円 2,910円 940円 4,894円 1,511円 1,217円 1,583円 1,334円 282円 242円 1,156円 1,991円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 66ナイロン - ポリプロピレン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 11ナイロン ナイロン
                            - - 乳白 - 薄緑 - 乳白
                            グレード 耐候 - 耐候 / 耐薬品 - 耐候 / 耐熱 耐候 - - 耐熱 - - 耐候 / 耐熱 / 耐薬品 / 難燃 -
                            UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 - なし UL94V-0 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-0 UL94V-2 - UL94V-2 UL94HB -
                            特殊機能・用途 ラッシングタイ - 再利用タイプ - 再利用タイプ - - 再利用タイプ / プッシュマウント - - - - -

                            インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T150R-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長L
                            (mm)
                            幅A
                            (mm)
                            トラスココード

                            4,416円

                            ( 4,858円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108.0~1053908.8850-3871

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました