空調ダクトや太径ケーブルの結束に最適。【特長】・通信、電気・電力工事、建設、地...
ラッシングタイT150タイプ(66ナイロン標準)商品参考図
使用イメージ
材質 | 66ナイロン |
---|---|
色 | 乳白 |
環境負荷物質管理情報 | HF(ハロゲンフリー) |
常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
グレード | 標準 |
UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |
使用例
寸法図
型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長L | 幅A | B | C | D | T | ||||
T150R | 8.0~105 | 390 | 8.8 | 14.0 | 9.5 | 14.0 | 1.9 | 780(79.54) | 4,5,7,8 |
T150M | 8.0~150 | 535 | 8.8 | 14.0 | 9.5 | 14.0 | 1.9 | 780(79.54) | 4,5,7,8 |
T150L | 8.0~245 | 820 | 8.8 | 13.0 | 9.5 | 14.0 | 1.9 | 780(79.54) | 4,5,7,8 |
T150XL | 152~330 | 1,095 | 8.9 | 13.8 | 9.5 | 14.0 | 2.1 | 780(79.54) | 4,5,7,8 |
T150XLL | 152~405 | 1,325 | 8.9 | 14.0 | 9.5 | 14.0 | 2.1 | 780(79.54) | 4,5,7,8 |
Loading...
空調ダクトや太径ケーブルの結束に最適。
【特長】
・通信、電気・電力工事、建設、地下埋設ケーブルなどの使用に適したインシュロックタイ。
・幅広タイプ。
・屋内の紫外線が当たらない箇所で使用可能。
T150Rで型番確定
インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 標準グレードの型番T150Rのページです。
型番T150Rに関する仕様情報を記載しております。