手軽に束ねて、はずせる結束バンド。【特長】・レバーを押せばロックが外れ、取り外...
寸法図
使用イメージ
型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ引張強度 (最小値) N (kgf) | |
---|---|---|---|---|
全長:L | 幅:A | |||
RF250-PP-W | 2.5~72 | 250 | 7.4 | 147 (14.99) |
材質 | ポリプロピレン |
---|---|
色 | 黒 |
環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
グレード | 耐候 耐薬品 |
取り外し方
押すとレバーが動き、ロックが外れる。
Loading...
手軽に束ねて、はずせる結束バンド。
【特長】
・レバーを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプ
・電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用可能
・耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです
・屋外の亜鉛鋼板付近でご使用いただけます
・保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用頂けます
Loading...
RF250-PP-Wで型番確定
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレードの型番RF250-PP-Wのページです。
型番RF250-PP-Wに関する仕様情報を記載しております。