(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T50R-DH-HSW
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード【100個入り】 インシュロックダブルヘッドタイ タイコウ

インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード T50R-DH-HSW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

1本の結束バンドで平行する2系統の配線を8の字状に束ねることができる結束バンド...

詳細情報を確認する

  • 幅A(mm):
    4.7
  • 材質:
    66ナイロン
  • 色:
  • UL難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • パック入り数(本):
    100
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40

型番

T50R-DH-HSW 解除

Loading...

T50R-DH-HSW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
グレード
使用温度範囲(Max)(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T50R-DH-HSW

20
210
耐候 / 耐熱 / 難燃
110

1パック

100個入り

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1本の結束バンドで平行する2系統の配線を8の字状に束ねることができる結束バンドです。

T50R-DH-HSWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレードの型番T50R-DH-HSWのページです。
型番T50R-DH-HSWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード

インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード

    ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB

    ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB

      インシュロック ダブルヘッドタイ

      インシュロック ダブルヘッドタイ

        インラインタイ

        インラインタイ

          ダブルループ結束バンド

          ダブルループ結束バンド

            インシュロック LKタイ 標準グレード

            インシュロック LKタイ 標準グレード

              インシュロック リピートタイ 耐候グレード

              インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)

                インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)

                  インシュロック LKタイ 耐候グレード

                  インシュロック LKタイ 耐候グレード

                    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                      結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                      結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                        結束バンド(電源コード結束タイプ) パック品

                        結束バンド(電源コード結束タイプ) パック品

                          ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

                          ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン SapiSelco エスジー工業 KSS トラスコ中山
                            通常価格 3,400円 5,615円 3,746円 5,477円 3,329円 2,090円 1,997円 263円 4,435円 2,201円 1,543円 596円 510円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            幅A(mm) 4.7 4.7 4.7 8.9 - - 7.4 - - - 7.4 - -
                            材質 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 耐候性ナイロン66 - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - ナイロン6,6 ポリエチレン -
                            - - 乳白 - - -
                            UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 - UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 - UL94V-2 なし -
                            パック入り数(本) 100 100 100 - - - 100 - - - - - -

                            インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T50L-DH-HSW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            全長L
                            (mm)
                            グレード 使用温度範囲(Max)
                            (℃)

                            5,229円

                            ( 5,752円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50395難燃 / 耐候 / 耐熱110

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました