(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インシュロック エッジクリップ付きタイ 耐熱グレード【100個入り】

インシュロック エッジクリップ付きタイ 耐熱グレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,052円 ~ 8,906円  特別価格 
税込価格
6,657円 ~ 9,797円  特別価格 

パネルエッジにはめ込むだけで簡単に固定でき、穴あけ作業が不要なエッジクリップ付...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    5.0~45
  • 幅A(mm):
    4.6
  • 材質:
    66ナイロン
  • 色:
  • グレード:
    耐熱
  • UL難燃グレード(主原料):
    UL94HB
  • パック入り数(本):
    100
  • ループ引張り強度(N):
    225
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    105

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

パネルエッジにはめ込むだけで簡単に固定できる結束バンド

・電線をシャーシ、パネル、壁などに固定して使用する際に便利。 ・プラスチックや金属製パネルにはめ込み、インシュロックタイと併用して配線を結束、固定。 ・ビス止めが不要なため、穴をあける必要なし。 ・配線の結束・固定・緩衝の3つの機能を持ち、部品点数の削減に貢献。
  • 電線をシャーシ、パネル、壁などに固定して使用する際に便利。
  • プラスチックや金属製パネルにはめ込み、インシュロックタイと併用して配線を結束、固定。
  • ビス止めが不要なため、穴をあける必要なし。
  • 配線の結束・固定・緩衝の3つの機能を持ち、部品点数の削減に貢献。

配線固定の位置と方向

エッジクリップの適用パネル厚は、1~3mm、3〜6mmの2種類あり。 エッジクリップとインシュロックタイを組み合わせた状態で納品。

エッジクリップの適用パネル厚は、1~3mm、3〜6mmの2種類あり。
エッジクリップとインシュロックタイを組み合わせた状態で納品。

1〜3mmパネル使用例

1〜3mmパネル使用例

3〜6mmパネル使用例

3〜6mmパネル使用例

型番リスト

型番
全長L(mm)
クリップのタイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
202
EC9
-

1パック

100個入り

6,301( 6,931円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

202
EC10
10

1パック

100個入り

6,052( 6,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

202
EC19
10

1パック

100個入り

8,475( 9,323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

202
EC20
10

1パック

100個入り

8,024( 8,826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

202
EC21
10

1パック

100個入り

7,761( 8,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
EC9
10

1パック

100個入り

7,454( 8,199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
EC10
10

1パック

100個入り

8,385( 9,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
EC19
10

1パック

100個入り

8,589( 9,448円 )

9日目

200
EC20
10

1パック

100個入り

8,243( 9,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
EC21
10

1パック

100個入り

8,385円

6,708

( 7,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
EC22
10

1パック

100個入り

8,906( 9,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
EC23
10

1パック

100個入り

8,259( 9,085円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルエッジにはめ込むだけで簡単に固定でき、穴あけ作業が不要なエッジクリップ付結束バンド。
【特長】
・プラスチックや金属製のパネルエッジ部にはめ込み、インシュロックタイと併用してケーブル保持を行う商品。
・パネルエッジ部へ強固に固定できるメタルクランプ機構を採用しているため、高い引き抜き強度で、ガッチリとケーブルや配線を固定する。
・工程削減、省力化に大きく貢献する。
・パネルエッジへの取り付け位置を自由に設定可能。
・配線固定、ケーブルとパネルエッジの緩衝の二つの役割を果たし、部品点数を削減する。
【用途】
・穴開けが難しい素材、厚みがあるパネルへの固定に最適。
・太陽光・風力発電、電気設備等の配線固定に使用可能。
・電線をシャーシ、パネル、壁などに固定して使用する際に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インシュロック エッジクリップ付きタイ 耐熱グレード

インシュロック エッジクリップ付きタイ 耐熱グレード

    インシュロック マウンティングタイ

    インシュロック マウンティングタイ

      インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐候グレード

      インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐候グレード

        インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱グレード

        インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱グレード

          インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

          インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

            インシュロックプッシュマウントタイ 矢じりタイプ・オンセット・ウィング付

            インシュロックプッシュマウントタイ 矢じりタイプ・オンセット・ウィング付

              インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

              インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

                インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐候グレード

                インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐候グレード

                  プッシュマウントタイ(ウイングなし・オフセット)T30RSF・T50RSF

                  プッシュマウントタイ(ウイングなし・オフセット)T30RSF・T50RSF

                    仮止めタイプ ナイロン結束バンド

                    仮止めタイプ ナイロン結束バンド

                      Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

                      Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

                        コンタータイ標準タイプ

                        コンタータイ標準タイプ

                          インシュロック フラットヘッドタイ

                          インシュロック フラットヘッドタイ

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 6,052円 1,209円 2,620円 2,471円 2,474円 1,583円 3,183円 1,511円 2,561円 2,268円 3,026円 9,405円 5,157円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結束径(mm) 5.0~45 - - - 1.0~32 - - - - - - - -
                            幅A(mm) 4.6 - - - 3.5 5 - - - - - - 9
                            材質 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - - - 66ナイロン
                            乳白 薄緑 - - - -
                            グレード 耐熱 - 耐候 耐熱 耐候 / 耐熱 - 耐候 / 耐熱 耐候 - - - - -

                            インシュロック エッジクリップ付きタイ 耐熱グレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました