(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
19,629円 ~ 49,343円
税込価格
21,592円 ~ 54,277円

【特長】・ポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、柔軟性、弾力性、伸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
使用温度(下限)(℃)
使用温度(上限)(℃)
必要内径サイズ(㎜)
保護機能(耐環境性)
使用環境
長さ
材質
折径幅(mm)
適応サイズ(φmm)
UL難燃グレード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チューブ型
-50
150
2.4
難燃性 / 耐熱性
屋内使用
200m/巻
ポリエステル(PET)
3(参考値)
2.4~6.4
VW-1(UL1441)
-

1個

23,929( 26,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

チューブ型
-50
150
3.2
難燃性 / 耐熱性
屋内使用
200m/巻
ポリエステル(PET)
5(参考値)
3.2~9.5
VW-1(UL1441)
-

1個

26,743( 29,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

チューブ型
-50
150
4.7
難燃性 / 耐熱性
屋内使用
100m/巻
ポリエステル(PET)
8(参考値)
4.7~15.9
VW-1(UL1441)
-

1個

19,629( 21,592円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

チューブ型
-50
150
6.4
難燃性 / 耐熱性
屋内使用
100m/巻
ポリエステル(PET)
13(参考値)
6.4~19.1
VW-1(UL1441)
-

1個

25,914( 28,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

チューブ型
-50
150
12.7
難燃性 / 耐熱性
屋内使用
100m/巻
ポリエステル(PET)
21(参考値)
12.7~31.8
VW-1(UL1441)
-

1個

35,857( 39,443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

チューブ型
-50
150
19.1
難燃性 / 耐熱性
屋内使用
50m/巻
ポリエステル(PET)
30(参考値)
19.1~44.5
VW-1(UL1441)
-

1個

27,529( 30,282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

チューブ型
-50
150
31.8
難燃性 / 耐熱性
屋内使用
50m/巻
ポリエステル(PET)
48(参考値)
31.8~69.8
VW-1(UL1441)
-

1個

44,286( 48,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

チューブ型
-50
150
38.1
難燃性 / 耐熱性
屋内使用
50m/巻
ポリエステル(PET)
60(参考値)
38.1~76.2
VW-1(UL1441)
-

1個

49,343( 54,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、柔軟性、弾力性、伸縮性に優れた電線保護用スリーブです
・編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます
・圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します
・軽量で弾力性に富み滑りやすいため、コネクタ接続部など凹凸箇所への取り付けも容易です
【用途】
・各種電線の磨耗、損傷防止と結束

(i)ご注意

  • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

    伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン

    伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン

      P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

      P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

        ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

        ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

          編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

          編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

            シールド編組チューブ FLSチューブ

            シールド編組チューブ FLSチューブ

              FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)

              FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)

                ネットチューブ

                ネットチューブ

                  SFチューブ SF-Aシリーズ

                  SFチューブ SF-Aシリーズ

                    YHK油圧ホース用保護チューブ(耐候・耐熱・耐薬品性・難燃)

                    YHK油圧ホース用保護チューブ(耐候・耐熱・耐薬品性・難燃)

                      品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)

                      品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)

                        FLチューブカラー(黄)

                        FLチューブカラー(黄)

                          編組チューブ(UL規格)

                          編組チューブ(UL規格)

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) カメダデンキ ミスミ デンカエレクトロン デンカエレクトロン パンドウイット 品川商工 デンカエレクトロン 品川商工 デンカエレクトロン ミスミ
                            通常価格 19,629円 19,355円 13,174円 9,180円 2,157円 798円 595円 8,575円 11,143円 2,103円 48,971円 620円 980円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました