(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LP120K
丸型ルーバー LP マルガタルーバー

丸型ルーバー LP LP120K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,066円
税込単価
2,273円

熱対策用の盤用パーツ【特長】・キャビネット本体に丸穴加工のみ簡単に取付できます...

詳細情報を確認する

LP120K の仕様・寸法情報

商品情報

キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付

外観写真

外観写真

  • 材質:ポリスチレン樹脂
  • 色彩(近似値):ベージュ(マンセル5Y7/1)、クリーム(マンセル2.5Y9/1)
  • 取付可能板厚:t1.2~t3.2mm

品番および外形寸法

品番および外形寸法
品番寸法(mm)
ベージュクリーム取付穴径ABCD
LP 90LP 90Kφ77~80φ90φ76314
LP 120LP 120Kφ102~106φ120φ1015

型番リスト

型番
種類
ヨコ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP120K

120
120
クリーム

1個

2,066( 2,273円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱対策用の盤用パーツ
【特長】
・キャビネット本体に丸穴加工のみ簡単に取付できます。
・防虫構造
・IP2X (ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)

カタログ

 

LP120Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型ルーバー LPの型番LP120Kのページです。
型番LP120Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型ルーバー LP

丸型ルーバー LP

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付

      LP ルーバー AES樹脂製

      LP ルーバー AES樹脂製

        丸型ルーバー LPN

        丸型ルーバー LPN

          WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

          WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

            丸型ルーバー(樹脂製)

            丸型ルーバー(樹脂製)

              WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

              WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

                WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)

                WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)

                  SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                  SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                    高IPルーバー LH

                    高IPルーバー LH

                      ウオルボックス用ルーバー

                      ウオルボックス用ルーバー

                        丸形ルーバー

                        丸形ルーバー

                          フード付丸型ルーバー

                          フード付丸型ルーバー

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 内外電機 河村電器産業
                            通常価格 1,085円 8,343円 2,840円 1,018円 7,142円 1,090円 11,984円 24,062円 24,492円 4,109円 306円 2,266円 3,079円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            材質 ポリスチレン樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 AES樹脂 樹脂 樹脂 樹脂

                            丸型ルーバー LPのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            制御盤の換気用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            安価ですがしっかりした作りです。
                            裏面よりネジで締め込むタイプなので制御盤への穴あけ加工もラフで良く
                            取付加工もしやすいです。
                            取付後に脱落することも無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御ボックスに使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/03/22
                            社内で使う制御ボックスに使用しています。制御ボックス内の排熱用にDCファンを取り付けているので、空気の供給にこの商品を選びました。ボックスの穴あけはボックスを発注するときにミスミで加工してもらいました。不具合なく稼働しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP120
                            LP90
                            LP90K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ヨコ寸法
                            (mm)

                            2,066円

                            ( 2,273円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            120120ベージュ

                            1,085円

                            ( 1,194円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9090ベージュ

                            1,085円

                            ( 1,194円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9090クリーム

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました