(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード付角型ルーバー LKF

フード付角型ルーバー LKF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,271円 ~ 9,989円
税込価格
9,098円 ~ 10,988円

フード付の角型ルーバー LKF【特長】・モダアクリルポリエステル製、防塵率53...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

フード付角型ルーバー LKFの仕様

  • 材質:カバー/AES樹脂、本体/PS樹脂
  • 色彩(近似色):ベージュ(マンセル5Y7/1)、クリーム(マンセル2.5Y9/1)
  • 取付可能板厚:t1.2~t3.2mm
  • セット内容:ルーバー、フード各2個

フード付角型ルーバー LKFの寸法図

フード付角型ルーバー LKF:関連画像

フード付角型ルーバー LKF

品番 寸法(mm) 取付可能
ファン
ベージュ クリーム A B C D E
LKF 100F LKF 100FK 115 120 35 21 81 □80mm
LKF 120F LKF 120FK 135 140 40 21 95 □92mm
LKF 150F LKF 150FK 165 170 48 21 118 □119mm

型番リスト

型番
材質
種類
ヨコ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
樹脂
120
115
クリーム

1個

8,271( 9,098円 )

9日目

樹脂
140
135
ベージュ

1個

8,989( 9,888円 )

3日目

樹脂
140
135
クリーム

1個

8,989( 9,888円 )

3日目

樹脂
170
165
ベージュ

1個

9,989( 10,988円 )

3日目

樹脂
170
165
クリーム

1個

9,989( 10,988円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フード付の角型ルーバー LKF
【特長】
・モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
・フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
・IP43(ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)
・防虫用ステンレス網付
【用途】
・盤用ファンと組合わせて使用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フード付角型ルーバー LKF

フード付角型ルーバー LKF

    フード付丸型ルーバー

    フード付丸型ルーバー

      高IPルーバー LH

      高IPルーバー LH

        角型ルーバー VP22

        角型ルーバー VP22

          丸型ルーバー LPN

          丸型ルーバー LPN

            角型ルーバー LKN

            角型ルーバー LKN

              フード付角型ルーバー VP28

              フード付角型ルーバー VP28

                丸型ルーバー LP

                丸型ルーバー LP

                  GLP 角丸ルーバー

                  GLP 角丸ルーバー

                    WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

                    WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

                      フード付ルーバー

                      フード付ルーバー

                        フィルターユニット FY

                        フィルターユニット FY

                          WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

                          WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 8,271円 3,079円 4,109円 6,289円 1,018円 5,989円 7,389円 1,085円 4,593円 7,142円 3,285円 2,667円 11,984円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            仕様 フィルター有 - - - - フィルター有 - - - - - - -

                            フード付角型ルーバー LKFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました