(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RT250I
インシュロック ラッシングタイ 標準グレード【25個入り】 ラッシングタイ ヒョウジュン

インシュロック ラッシングタイ 標準グレード RT250I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,298円
税込単価
4,728円

ケーブルトレイへの導管や太径電線の結束と固定に使用するヘビーデューティー用。【...

詳細情報を確認する

  • 幅A(mm):
    12.5
  • 材質:
    66ナイロン
  • 色:
    乳白
  • UL難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • 規格:
    UL規格認定品
  • パック入り数(本):
    25
  • ループ引張り強度(N):
    1115
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    85

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

RT250I の仕様・寸法情報

商品情報

インシュロックラッシングタイ(RT250タイプ)の詳細

商品イメージ

商品イメージ

押すとレバーが動き、ロックが外れる。

押すとレバーが動き、ロックが外れる。

製品仕様

材質66ナイロン
乳白
環境負荷物質管理情報HF(ハロゲンフリー)
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
使用イメージ

使用イメージ

寸法図

寸法図

型番表

型番結束径
φ(mm)
寸法(mm)ループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長L幅ABCDT
RT250S12.0~50.023012.522.49.520.01.91,115(113.70)4,5,7,8
RT250R12.0~12551512.522.49.520.01.91,115(113.70)4,5,7,8
RT250M12.0~15056512.522.49.520.01.91,115(113.70)4,5,7,8
RT250I12.0~20073512.522.49.520.02.21,115(113.70)4,5,7,8
RT250L12.0~25488012.522.49.520.02.21,115(113.70)4,5,7,8
RT250XL12.0~2951,02012.522.49.520.02.21,115(113.70)4,5,7,8

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
特殊機能・用途
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT250I

12~200
735
再利用タイプ / ラッシングタイ
850-3832
-

1パック

25個入り

4,298( 4,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルトレイへの導管や太径電線の結束と固定に使用するヘビーデューティー用。
【特長】
・長尺、太径用で、リリース可能なインシュロックタイ
・結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納可能
・屋内の紫外線が当たらない場所で使用可

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

RT250Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ラッシングタイ 標準グレードの型番RT250Iのページです。
型番RT250Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インシュロック ラッシングタイ 標準グレード

インシュロック ラッシングタイ 標準グレード

    インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード

    インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード

      インシュロック LKタイ 耐候グレード

      インシュロック LKタイ 耐候グレード

        インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)

        インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)

          インシュロック LKタイ耐熱グレード

          インシュロック LKタイ耐熱グレード

            インシュロック LKタイ 標準グレード

            インシュロック LKタイ 標準グレード

              インシュロック リピートタイ 標準グレード

              インシュロック リピートタイ 標準グレード

                インシュロック MSタイ(ふっ素樹脂) 耐熱・耐薬品グレード

                インシュロック MSタイ(ふっ素樹脂) 耐熱・耐薬品グレード

                  マジックバンド 耐候性 ストラップ 15cm 黒 (4本入)

                  マジックバンド 耐候性 ストラップ 15cm 黒 (4本入)

                    インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード

                    インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード

                      インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)

                      インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)

                        インシュロック ワイドストラップタイ 耐熱グレード

                        インシュロック ワイドストラップタイ 耐熱グレード

                          メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)

                          メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン トラスコ中山 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 3,301円 4,531円 4,435円 263円 4,577円 2,090円 1,440円 6,833円 902円 940円 242円 4,779円 3,803円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            幅A(mm) 12.5 12.5 - - - - 7.4 - - - - 12.7 -
                            材質 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ふっ素樹脂 - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン -
                            乳白 薄緑 乳白 - - - 乳白
                            UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-0 - UL94V-0 UL94V-2 UL94HB -
                            規格 UL規格認定品 - UL規格認定品 - UL規格認定品 UL規格認定品 - UL規格認定品 - UL規格認定品 - - -

                            インシュロック ラッシングタイ 標準グレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RT250R
                            RT250XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長L
                            (mm)
                            特殊機能・用途 トラスココード

                            3,301円

                            ( 3,631円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012~125515再利用タイプ850-3838

                            12,251円

                            ( 13,476円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -12~2951020再利用タイプ / ラッシングタイ850-3842

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました