【特長】・MK7Pは、ハーネス結束作業が多い作業現場向けに開発されたエアー式結...
製品の拡大画像
(1)電線の周りにインシュロックタイを巻き、タイの先をヘッド部に挿入して手で引っ張る。
(2)タイのヘッド部に工具を水平にあてがい、締め付け作業中はこの位置を保つ。
(3)スイッチボタンを押すと、チャックバーが後方に移動し、タイを締め付け、切断。
※設定した工具の締め付け力値に達していない場合は、切断されない。切断するまでスイッチボタンを押してください。
型番 | MK7P |
---|---|
重量 | 397g |
インシュロックタイ幅 | 2.2mm~5.0mm |
エアー圧力 | 5~6気圧 |
エアー供給ホース取り付け口 | φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)。 |
目盛り | 工具の締め付け力(参考値) 単位:N | 適合タイ幅 単位:mm |
---|---|---|
1 | 65~95 | 2.2~2.5 |
2 | 75~105 | 2.8 |
3 | 85~115 | |
4 | 90~130 | 3.5~4.0 |
5 | 100~140 | |
6 | 120~160 | 4.6~5.0 |
7 | 130~180 | |
8 | 140~190 |
「工具の締め付け力(参考値)」は、66ナイロン製インシュロックのスタンダードタイを使用した際の締め付け力の目安。
工具の締め付け力を参考に、適正なタイ幅に合った工具を選択してください。 被結束物の材質とサイズによっても、目盛りが異なることがありますのでご注意ください。
Loading...
【特長】
・MK7Pは、ハーネス結束作業が多い作業現場向けに開発されたエアー式結束工具です
・ボタン操作のため、よりスピーディーに結束ができます
・長時間の結束作業においても、疲労を大幅に軽減します
・人間工学を取り入れた握りやすいグリップで、従来のエアー工具より軽量なため、作業性が向上します
・締め付け力の調整は、手早く、簡単に行えます
・細幅用エアー式結束工具
この商品に近い類似品がありませんでした。
MK7Pで型番確定
エアー式結束工具 MK7Pの型番MK7Pのページです。
型番MK7Pに関する仕様情報を記載しております。