(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
36,214円 ~ 60,284円
税込価格
39,835円 ~ 66,312円

コンクリート基礎固定用ステンレス製チャンネルベース【特長】・材質:ステンレス(...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    100
  • 板厚(mm):
    3
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 塗装色:
    ライトベージュ塗装(5Y7/1)

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 日束ペデスタルは低圧専用ですので、高圧/特別高圧には、絶対、使用しないでください。
  • ※ ペデスタルの転倒防止の為、水はけの悪い場所、軟弱地、車両と接触する恐れのある場所等には、設置しないでください。
  • ※ 使用環境等により部品の劣化等が発生いたします。落下、転倒、水の侵入等の発生の原因となりますので定期的に点検を行い、適宜部品交換してください。
  • ※ 部品脱落の恐れがあります。配線工事完了時に全ての部品取付ネジを増し締めしてください。

製品仕様

品名記号外形寸法 mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
SVP35-5C4801003305.9
SVP35-8C7801003308.0
SVP35-11C1,08010033010.2
SVP35-14C1,38010033012.3
SVP50-8C7801004809.1
SVP50-11C1,08010048011.3
SVP50-14C1,38010048013.4

標準施工手順

  1. 1.あらかじめ配管を済せ、設置用のコンクリート基礎を作ります。コンクリート基礎の外形寸法は、チャンネルベース寸法(表1)より少し大きめとします。
    コンクリート基礎の高さは地表上100m程度、地中埋設部深さは施工場所の状況に合せて、基礎の強度が充分確保できる寸法としてください。(最低でも400mm以上)又、チャンネルベース取付面は水平としてください。G部は、開口状態又はコンクリート充てん状態のいずれも使用できます。(図1)
  1. 2.アンカーボルト又はアンカーナットの施設は(表1)を参考にして、確実に行ってください。(アンカーボルトの場合は、突出高さを50mm程度に留めておいてください。)
  1. 3.コンクリート基礎を充分養生させ、硬化した後、アンカーボルト又はナットでチャンネルベースを取付けます。(図2)
    チャンネルベースは(図2)矢印側が前面となります。
  1. 4.ケーブル又は電線管の同定はチャンネルペース背面に設けてありますφ14(直径14mm)ヌキ穴を利用して、市販のパイラッククリップ等で行います。(図2)
  1. 5.ペデスタルボックス(別売品)の設置は付属の取扱説明書に従ってください。(図3)
図1

図1

表1

表1

図2

図2

図3

図3

  • (表1)チャンネルベース下面寸法表
品名記号ABCDEF
SVP35-5C360390480220280330
SVP35-8C660690780220280330
SVP35-11C9609901,080220280330
SVP35-14C1,2601,2901,380220280330
SVP50-8C660690780370430480
SVP50-11C9609901,080370430480
SVP50-14C1,2601,2901,380370430480

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
480
330
10

1個

36,214( 39,835円 )

3日目

780
330
10

1個

45,856( 50,442円 )

3日目

1080
330
10

1個

51,966( 57,163円 )

2日目

1380
330
10

1個

54,385( 59,824円 )

2日目

780
480
10

1個

46,998( 51,698円 )

3日目

1080
480
10

1個

54,297( 59,727円 )

2日目

1380
480
10

1個

60,284( 66,312円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート基礎固定用ステンレス製チャンネルベース
【特長】
・材質:ステンレス(SUS304)
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
・板厚:3.0mm

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

    HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

    HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

      Z キャビネットスタンド

      Z キャビネットスタンド

        EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

        EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

          AZM ポールスタンド

          AZM ポールスタンド

            チャンネルベース(基台) JT

            チャンネルベース(基台) JT

              ステンレス製基台

              ステンレス製基台

                EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                  チャンネルベース(基台) JTZ

                  チャンネルベース(基台) JTZ

                    ZA 基台 深さ200mm

                    ZA 基台 深さ200mm

                      RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                      RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                        ZA 基台 深さ120mm

                        ZA 基台 深さ120mm

                          RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                          RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 36,214円 24,096円 3,721円 20,409円 22,646円 20,664円 22,999円 4,980円 21,826円 6,216円 15,543円 5,969円 6,217円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   9日目   7日目   9日目   9日目   2日目~   6日目~   3日目~   4日目~  
                            用途 その他 その他 スタンド 基台 ポールスタンド 基台 基台 その他 基台 基台 基台 基台 その他
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 100 100 - - - 100 - 199 200 - - - -
                            板厚(mm) 3 3 1.6 3.2 - - - 1.6 - ボデー3.2/前面パネル1.6 - ボデー3.2/前面パネル1.6 -
                            材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ベース:アルミ鋳造製
                            ポール:厚鋼管42
                            - - -
                            塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1) ライトベージュ塗装(5Y7/1) ライトベージュ塗装(5Y7/1) ライトベージュ塗装(5Y7/1) ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) - - ライトベージュ塗装(5Y7/1) - - ブラック - ブラック

                            SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました