(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLP-25K
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付) カンキセンツキルーバー

SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付) SLP-25K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,492円
税込単価
26,941円

換気扇付の大型ルーバー【特長】・盤内の強制換気に優れた効果があります。大型ルー...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 寸法(タテ)(mm):
    250
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    250
  • 寸法(フカサ)(mm):
    100
  • パック入り数:
    5個

SLP-25K の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • IP規格:IP4X
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当メーカー判定基準による評価結果です。

製品仕様

品名記号塗装色定格電圧 V(単相)寸法 mm最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
定格消費電力
W
騒音
dB(A)
入力端子
ヨコタテ
SLP-25Kライトベージュ色AC1002502504.6/5.5191/24230/32約58/622端子
SLP-25KCクリーム色AC100250250
SLP-25K-2ライトベージュ色AC200250250
SLP-25K-2Cクリーム色AC200250250

注意・禁止事項

  • ※ 本製品をキャビネットに取付ける際は、キャビネット内、外側取付面に凸凹がある製品には使用しないでください。
  • ※ 取付けに際して、ねじ、ナットを適正トルク値にて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損、落下、所定のIP性能が得られないなどの原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。
ねじ、ナットの種類適正締付トルク値
取付ねじM4×141.5~1.8N・m
ファン取付ねじM4×60
取付ナットM4
  • ※ 分解、改造や本体への穴開けなどの二次加工はしないでください。故障、感電、怪我の原因になります。
  • ※ ファン本体アース部の取り付けネジM4×8を利用してアース接続を行ってください。感電の原因になります。
  • ※ 電気工事(取付、施工)は有資格者が行ってください。故障、感電、怪我の原因になります。
  • ※ 電気工事は「電気設備技術基準」及び「内線規定」を厳守し、必ず専用の電源回路としてください。故障、感電、怪我の原因になります。
  • ※ 電源には漏電ブレーカー(定格電流5A以上、感電電流30mA以下)取付けてください。故障、感電の原因になります。
  • ※ 電源線、アース線がファンに巻き込まれないように、結束バンドなどで固定してください。故障、感電の原因になります。
  • ※ 電源線の電源への接続は圧着端子にて確実に実行してください。また、圧着端子を接続する際は、必ず電源線サイズ(0.75mm2)に適合した圧着端子を接続使用し、圧着端子メーカー指定の適用圧着工具で圧着してください。接続不良、圧着不良は発熱、火災、感電の原因になります。

取付

  • 屋内に使用されるキャビネットに取付けてください。
  • キャビネットの側面に取付けてください。
  • キャビネット天井面やキャビネット内に取付けないでください。
  • 保守点検が容易な位置に取付けてください。
  • 吸気口および排気口の通風を妨げないよう、吸気口や排気口から障害物までの距離を150mm以上離すことをおすすめします。
  • 取付可能板厚のキャビネットに取付けてください。取付可能板厚は、1.0~5.0mmです。 工場出荷時はファンを吐出側で取付けています。ファンを逆向きに組替えることで吸込側で使用できます。風向、羽根の回転方向はファン側面に表示してあります。

取付方法

1.キャビネットに抜き穴加工をしてください。

  • 穴加工の際は、必要に応じて付属の取付穴用テンプレートをご利用ください。
  • 必ず指定寸法で加工してください。所定のIP性能が得られないおそれがあります。
  • 取付面にバリが生じた場合は、必ずバリ取りを行ってください。所定のP性能が得られないおそれがあります。
  • 抜き加工した取付面は、必ずタッチアップペイント(当メーカー型番:BP81)などで補正を行ってください。錆が発生するおそれがあります。
  • 本製品をヨコに並べて使用する場合の取付ピッチは(外形ヨコ寸法+1)mm 以上としてください。

2.付属の取付ねじM4×14と取付ナットM4でボデーをキャビネットに取付けてください。

  • 取付穴が65の場合は取付ナットM4を使用してください。取付穴がMAの場合には取付ナットM4は不要となります。
  • 梱包状態からカバー、フィルタ、網を外して取付けてください。

3.ボデーに網、フィルタ、カバーを取付けてください。

型番リスト

型番
適用機種・商品
摘要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP-25K

PF-150A
換気扇付AC100V
10

1個

24,492( 26,941円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

換気扇付の大型ルーバー
【特長】
・盤内の強制換気に優れた効果があります。大型ルーバーとセットでの使用がお薦めします。
・フィルタの交換は工具が不要です。
・定格周波数 :50/60Hz
・使用温度:-10~+60℃
・材質:AES樹脂製
・設置場所:屋内用

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

SLP-25Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)の型番SLP-25Kのページです。
型番SLP-25Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

    GLP 角丸ルーバー

    GLP 角丸ルーバー

      RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

      RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

        フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

        フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

          EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

          EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

            RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー

            RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー

              ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

              ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

                RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

                RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

                  SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

                  SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

                    フード付丸型ルーバー

                    フード付丸型ルーバー

                      CSLP クーレット・ルーバー

                      CSLP クーレット・ルーバー

                        通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41

                        通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41

                          CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)

                          CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 日東工業 カメダデンキ 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 篠原電機 日東工業
                            通常価格 24,492円 4,593円 9,451円 12,735円 9,560円 14,191円 11,033円 7,142円 8,794円 3,079円 9,891円 65,434円 10,995円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 アルミニウム合金 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂
                            寸法(タテ)(mm) 250 - - - 114 - - - 250 - 140 - 140
                            寸法(ヨコ)(mm) 250 - - - 114 - - - 250 - 140 - 140
                            寸法(フカサ)(mm) 100 - - - 25 - - - 25 - 45 - 75
                            パック入り数 5個 2個 - - - - - 2個 - - - - -

                            SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLP-25K-2
                            SLP-25K-2C
                            SLP-25KC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用機種・商品 摘要

                            24,492円

                            ( 26,941円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10PF-150-2A換気扇付AC200V

                            24,492円

                            ( 26,941円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10PF-150-2A換気扇付AC200V

                            24,492円

                            ( 26,941円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10PF-150A換気扇付AC100V

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました