(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PM ポール用金具 鉄

PM ポール用金具 鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,397円 ~ 16,945円
税込価格
11,437円 ~ 18,640円

盤取付用パーツ【特長】・ポール径80mm~650mm、キャビネットヨコ幅300...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポール用
  • 材質:
  • 色彩又は表面処理:
    溶融亜鉛めっき
  • セット内容:
    ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
  • 備考:
    セット商品です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

商品仕様

取付作業の省力化を実現する ポール用金具

PM ポール用金具:関連画像
  • 材質は鉄。
  • 表面処理は溶融亜鉛めっき。
PM ポール用金具:関連画像

取付例

品番

品名記号 ポール径 取付可能質量 取付キャビネット寸法(ヨコ幅) 製品質量
kg
PM-317 φ120mm~170mm用 150kg以下 300mm、350mm 4.1
PM-323 φ170mm~230mm用 4.2
PM-330 φ230mm~300mm用 4.4
PM-340 φ300mm~400mm用 4.6
PM-350 φ400mm~500mm用 4.9
PM-417 φ120mm~170mm用 400mm 4.5
PM-423 φ170mm~230mm用 4.6
PM-430 φ230mm~300mm用 4.8
PM-440 φ300mm~400mm用 5.0
PM-450 φ400mm~500mm用 5.3
PM-512 φ80mm~120mm用 100kg以下 500mm※ 4.7
PM-517 φ120mm~170mm用 150kg以下 500mm 4.9
PM-523 φ170mm~230mm用 5.1
PM-530 φ230mm~300mm用 5.2
PM-540 φ300mm~400mm用 5.5
PM-550 φ400mm~500mm用 5.8
PM-565 φ500mm~650mm用 6.1
PM-612 φ80mm~120mm用 100kg以下 600mm※ 5.2
PM-617 φ120mm~170mm用 150kg以下 600mm 5.4
PM-623 φ170mm~230mm用 5.5
PM-630 φ230mm~300mm用 5.6
PM-640 φ300mm~400mm用 5.9
PM-712 φ80mm~120mm用 100kg以下 700mm※ 5.7
PM-717 φ120mm~170mm用 150kg以下 700mm 5.9
PM-723 φ170mm~230mm用 5.9
PM-730 φ230mm~300mm用 6.1
PM-740 φ300mm~400mm用 6.3
PM-823 φ170mm~230mm用 800mm 6.4
PM-830 φ230mm~300mm用 6.6
PM-840 φ300mm~400mm用 6.8

※適用キャビネットのフカサ寸法が200mmの機種は、タテ寸法1,300mm以下まで適用可能です。

    適用キャビネットのフカサ寸法が250mmの機種は、タテ寸法1,000mm以下まで適用可能です。

    適用キャビネットのフカサ寸法が300mmの機種は、タテ寸法900mm以下まで適用可能です。

型番リスト

型番
板厚(mm)
寸法ヨコ(mm)
摘要
適用機種・商品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
290
φ120mm~170mm用
ヨコ幅300mm、350mmのキャビネット

1個

10,397( 11,437円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
290
φ170mm~230mm用
ヨコ幅300mm、350mmのキャビネット

1個

10,872( 11,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
290
φ230mm~300mm用
ヨコ幅300mm、350mmのキャビネット

1個

11,733( 12,906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
290
φ300mm~400mm用
ヨコ幅300mm、350mmのキャビネット

1個

12,093( 13,302円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
290
φ400mm~500mm用
ヨコ幅300mm、350mmのキャビネット

1個

14,403( 15,843円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
390
φ120mm~170mm用
ヨコ幅400mmのキャビネット

1個

10,872( 11,959円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
390
φ170mm~230mm用
ヨコ幅400mmのキャビネット

1個

11,493( 12,642円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
390
φ230mm~300mm用
ヨコ幅400mmのキャビネット

1個

12,098( 13,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
390
φ300mm~400mm用
ヨコ幅400mmのキャビネット

1個

14,449( 15,894円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
390
φ400mm~500mm用
ヨコ幅400mmのキャビネット

1個

14,364( 15,800円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.2/L形補強バー3.2
490
φ80mm~120mm用
ヨコ幅500mmのキャビネット

1個

10,814( 11,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
490
φ120mm~170mm用
ヨコ幅500mmのキャビネット

1個

11,493( 12,642円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
490
φ170mm~230mm用
ヨコ幅500mmのキャビネット

1個

11,970( 13,167円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
490
φ230mm~300mm用
ヨコ幅500mmのキャビネット

1個

13,189( 14,508円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
490
φ300mm~400mm用
ヨコ幅500mmのキャビネット

1個

14,329( 15,762円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
490
φ400mm~500mm用
ヨコ幅500mmのキャビネット

1個

15,590( 17,149円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
490
φ500mm~650mm用
ヨコ幅500mmのキャビネット

1個

16,790( 18,469円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.2/L形補強バー3.2
590
φ80mm~120mm用
ヨコ幅600mmのキャビネット

1個

15,675( 17,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
590
φ120mm~170mm用
ヨコ幅600mmのキャビネット

1個

15,595( 17,155円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
590
φ170mm~230mm用
ヨコ幅600mmのキャビネット

1個

14,437( 15,881円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
590
φ230mm~300mm用
ヨコ幅600mmのキャビネット

1個

15,590( 17,149円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
590
φ300mm~400mm用
ヨコ幅600mmのキャビネット

1個

16,852( 18,537円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.2/L形補強バー3.2
690
φ80mm~120mm用
ヨコ幅700mmのキャビネット

1個

15,595( 17,155円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
690
φ120mm~170mm用
ヨコ幅700mmのキャビネット

1個

15,622( 17,184円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
690
φ170mm~230mm用
ヨコ幅700mmのキャビネット

1個

14,451( 15,896円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
690
φ230mm~300mm用
ヨコ幅700mmのキャビネット

1個

15,653( 17,218円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
690
φ300mm~400mm用
ヨコ幅700mmのキャビネット

1個

16,761( 18,437円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
790
φ170mm~230mm用
ヨコ幅800mmのキャビネット

1個

15,561( 17,117円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
790
φ230mm~300mm用
ヨコ幅800mmのキャビネット

1個

16,852( 18,537円 )

3日目

ポール受け金具3.2/バンド 1.6/L形補強バー3.2
790
φ300mm~400mm用
ヨコ幅800mmのキャビネット

1個

16,945( 18,640円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤取付用パーツ
【特長】
・ポール径80mm~650mm、キャビネットヨコ幅300mm~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取付けが可能です。
・取付作業の省力化を実現します。
・ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PM ポール用金具 鉄

PM ポール用金具 鉄

    PMC形ポール用金具

    PMC形ポール用金具

      ABCパーツ TCK-44

      ABCパーツ TCK-44

        ABCパーツ(TK)

        ABCパーツ(TK)

          ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)

          ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)

            ABCパーツ(VTK)

            ABCパーツ(VTK)

              シャーシ固定金具 FCKシリーズ

              シャーシ固定金具 FCKシリーズ

                【穴加工対応】SSB SSMタイプ専用アクセサリ 取付ベース

                【穴加工対応】SSB SSMタイプ専用アクセサリ 取付ベース

                  BP23-T 通信機器用マウントブラケット

                  BP23-T 通信機器用マウントブラケット

                    ミニカナグ スイッチ取付台 S-14

                    ミニカナグ スイッチ取付台 S-14

                      RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                      RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                        PLX-SCM PL用ステンレスコン柱用金具

                        PLX-SCM PL用ステンレスコン柱用金具

                          BP66-K パイプ取付金具

                          BP66-K パイプ取付金具

                            メーカー 日東工業 日東工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 タカチ電機工業 ミスミ 日東工業 カメダデンキ 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 10,397円 6,218円 1,027円 450円 560円 471円 1,261円 858円 7,218円 350円 3,049円 3,178円 4,752円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ポール用 ポール用 チャンネル・レール パーツ チャンネル・レール パーツ チャンネル・レール パーツ チャンネル・レール パーツ 専用アクセサリ シャーシ・ベース ブラケット その他金具 専用アクセサリ 専用アクセサリ その他
                            材質 - - - - - - - ステンレス 鋳鉄
                            色彩又は表面処理 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき - - - - - - - - - -
                            セット内容 ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 ポール受け金具各上下1組(2個入り)、バンド各上下1組(2個入り)、ねじ部品一式 - - - - - - - - 金具4個、取付ねじ 金具2本、取付ねじ -
                            備考 セット商品です セット商品です - - - - - - セット商品です - セット商品です セット商品です -

                            PM ポール用金具 鉄のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            分電盤の取り付け金具に使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/21
                            屋外設置の分電盤の取り付け金具に、このPM ポール用金具を使用しました。日東工業製のBOXではないのですが、耐荷重を考慮し、この商品を選びました。設置したばかりですが、とくに問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました