(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PBH-KA 取付金具

PBH-KA 取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
667円
税込単価
734円

PCS形プラボックス用の取付金具。【特長】・壁面に4点止めで確実に固定可能。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    PC+PBT樹脂
  • 特記:
    PCS形プラボックスオプション
  • 適用機種・商品:
    PCS,PBH(-G),ABH-G
  • パック入り数:
    50セット
  • セット内容:
    取付金具4コ、ねじ4 コ
  • 備考:
    セット商品です

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

PBH-KA 取付金具の仕様

PBH-KA・取付金具:関連画像

PBH-KAの取付例

  • 材質:PC+PBT樹脂
  • セット内容:取付金具4コ、取付ねじ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBH-KA

10

1個

667( 734円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PCS形プラボックス用の取付金具。
【特長】
・壁面に4点止めで確実に固定可能。
・ボックス取付時にカバーを開閉することなく取付可能。
・取付金具はヨコ、タテ、斜め方向に取付可能。
【用途】
・プラボックスを壁面に固定するときに。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

PBH-KAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBH-KA 取付金具の型番PBH-KAのページです。
型番PBH-KAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PBH-KA 取付金具

PBH-KA 取付金具

    PBC-K 取付金具

    PBC-K 取付金具

      PBS-K 取付金具

      PBS-K 取付金具

        ユニットパネル取付バー UTBシリーズ

        ユニットパネル取付バー UTBシリーズ

          SSK型ポール取付金具

          SSK型ポール取付金具

            アシストカナグ K-1・K-2・K-3・K-4

            アシストカナグ K-1・K-2・K-3・K-4

              PLX-K PL用取付金具

              PLX-K PL用取付金具

                KM・SKM 取付金具

                KM・SKM 取付金具

                  RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                  RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                    スタットバー

                    スタットバー

                      PCSX-KN 取付金具

                      PCSX-KN 取付金具

                        連結台座

                        連結台座

                          端子台アクセサリ レール支え

                          端子台アクセサリ レール支え

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 興和化成 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 KASUGA(パトライト)
                            通常価格 667円 1,799円 1,170円 1,403円 127円 5,001円 1,942円 2,833円 3,049円 135円 908円 114円 118円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 バー ポール用 - 専用アクセサリ その他 専用アクセサリ バー その他 台座 -
                            材質 PC+PBT樹脂 - - - - - - - - - -
                            特記 PCS形プラボックスオプション - - - - - PL用オプション - RUL用オプション - PCS形プラボックスオプション - -
                            適用機種・商品 PCS,PBH(-G),ABH-G - - - - - - - EX-2ZD全機種 - - - -
                            パック入り数 50セット 1セット 1セット - - - - 4個 - - - - -

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました