(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付

LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
8,343円 ~ 11,230円
税込価格
9,177円 ~ 12,353円

屋内キャビネットで使用可能なファン付の丸形ルーバー【特長】・ルーバー(LP)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品仕様

商品特長詳細

仕様

  • 定格周波数:50/60Hz
  • 設置場所:屋内用
  • IP規格:IP4X
  • 使用温度:-10~+70℃
  • LP‐0K,1K :ウレタン製、除塵率35%
  • LP‐2K,3K,4K:ポリエステル製、除塵率70%
  • 主な付属品:取付ねじ、取扱説明書

材質

  • ボデー:AES樹脂製
  • リング、フィンガーガード:PBT+PC樹脂製
  • ファンフレーム:アルミニウム合金
  • 羽根:鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)

規格表

LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付 LP-0K・1K 外形図

(1)フィルタ (2)パッキン (3)リング (4)フィンガーガード
(5)ボデー (6)フィルタ固定ばね (7)ファン

LP-0K・1K

LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付 LP-2K~4K 外形図

(1)フィルタ (8)Oリング (3)リング (4)フィンガーガード
(5)ボデー (6)フィルタ固定ばね (7)ファン (9)ローレットねじ

LP-2K~4K

ライトベージュ色クリーム色定格電圧
V(単相)
寸法㎜最大風量m3/min最大静圧
Pa
定格消費電力
W
使用温度
騒音
dB(A)
入力
端子
品名記号品名記号φAφBC※3
LP-0KLP-0KCAC100758050.50.05/0.0712/187/6-10~+70約26/29リード線
(1m)
LP-0K-2LP-0K-2CAC20011/9
LP-1KLP-1KCAC100908047.50.08/0.0912/187/6約26/29
LP-1K-2LP-1K-2CAC20011/9
LP-2KLP-2KCAC100105112550.16/0.1933/467/6約36/41
LP-2K-2LP-2K-2CAC200
LP-3KLP-3KCAC100120124550.28/0.3541/5710/9約38/43
LP-3K-2LP-3K-2CAC200
LP-4KLP-4KCAC100150154580.57/0.6040/4314/12約43/45
LP-4K-2LP-4K-2CAC200

選定サポート情報

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

型番リスト

型番
特記
摘要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
外形寸法φ75mm
換気扇付AC100V
10

1個

8,343( 9,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

外形寸法φ75mm
換気扇付AC200V
10

1個

8,343( 9,177円 )

3日目

外形寸法φ75mm
換気扇付AC200V
10

1個

8,343( 9,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

外形寸法φ75mm
換気扇付AC100V
10

1個

8,343( 9,177円 )

3日目

外形寸法φ90mm
換気扇付AC100V
-

1個

8,794( 9,673円 )

3日目

外形寸法φ90mm
換気扇付AC200V
10

1個

11,230( 12,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

外形寸法φ90mm
換気扇付AC200V
10

1個

8,794( 9,673円 )

3日目

外形寸法φ90mm
換気扇付AC100V
10

1個

8,794( 9,673円 )

3日目

外形寸法φ105mm
換気扇付AC100V
10

1個

9,451( 10,396円 )

3日目

外形寸法φ105mm
換気扇付AC200V
10

1個

9,451( 10,396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

外形寸法φ105mm
換気扇付AC200V
-

1個

9,451( 10,396円 )

3日目

外形寸法φ105mm
換気扇付AC100V
10

1個

9,451( 10,396円 )

3日目

外形寸法φ120mm
換気扇付AC100V
10

1個

9,887( 10,876円 )

3日目

外形寸法φ120mm
換気扇付AC200V
10

1個

9,887( 10,876円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

外形寸法φ120mm
換気扇付AC200V
10

1個

9,887( 10,876円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

外形寸法φ120mm
換気扇付AC100V
10

1個

9,887( 10,876円 )

3日目

外形寸法φ150mm
換気扇付AC100V
10

1個

10,771( 11,848円 )

3日目

外形寸法φ150mm
換気扇付AC200V
10

1個

10,991( 12,090円 )

3日目

外形寸法φ150mm
換気扇付AC200V
10

1個

10,991( 12,090円 )

3日目

外形寸法φ150mm
換気扇付AC100V
10

1個

10,991( 12,090円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内キャビネットで使用可能なファン付の丸形ルーバー
【特長】
・ルーバー(LP)の換気扇付タイプです。
・屋内キャビネットの強制換気が可能です。
・インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
・丸穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。
・工具不要で簡単に取付可能です。
・屋内用
【用途】
・熱対策用に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付

LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付

    WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

    WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

      WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

      WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

        丸型ルーバー LP

        丸型ルーバー LP

          CSLP クーレット・ルーバー

          CSLP クーレット・ルーバー

            SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー

            SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー

              RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

              RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

                RSLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付 R形ルーバー

                RSLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付 R形ルーバー

                  SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー

                  SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー

                    RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                    RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                      フード付ルーバー

                      フード付ルーバー

                        RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

                        RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

                          SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                          SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 8,343円 7,142円 11,984円 1,085円 9,891円 46,694円 9,451円 19,675円 19,660円 19,746円 3,285円 7,142円 24,492円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            材質 樹脂 樹脂 - ポリスチレン樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 鉄/ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂

                            LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            制御盤冷却
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/23
                            200VΦ75を購入しました。ファンそのものの風量は充分有るのですが、標準組立すると逆流しているのかと思うくらい風量がなくなります。スポンジフィルターを外して少し風を感じるようになりました。メッシュも外してルーバーだけで風量稼ごうと思いましたがメッシュは接着剤で固定されているので諦めました。
                            Φ75用のファンはロータが大きく羽根は外側にしか無いのに、ルーバーの内径が結構小さく通風抵抗が大きいからだと思います。外径大きい型式なら充分風量あるかもしれませんね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の冷却用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/07
                            制御盤の冷却用に使用しています。工具を使用せず、取り付けできるので楽です。コンパクトなので風量はそれほど大きくありません。価格は少し高いと感じますが、毎回購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            探しやすいのも魅力のひとつ。
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/29
                            こういった商品は型番などの確認がめんどくさいのですが、ここではすぐに見つけることができるので大変役に立ちます。ありがたいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の熱対策
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/28
                            丸穴1つで取付できるので追加で必要になったに使用しました。
                            難点は、奥行き寸法が少し大きいところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました