(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,395円 ~ 91,878円
税込価格
54,335円 ~ 101,066円

地中半埋込タイプの[HVP-P] 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース【特長】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    700
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    250
  • 板厚(mm):
    10
  • 材質:
    高密度ポリエチレン
  • 塗装色:
    コンクリート調グレー

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 材質:高密度ポリエチレン
  • 色彩:コンクリート調グレー
  • 板厚:10mm

寸法図

(単位:mm)

寸法図

寸法図

品名記号外形寸法製品質量
kg
ABC
HVP-3P30070025010
HVP-5P50070025015
HVP-7P70070025020

使用上の注意

  • ※ 日東ペデスタルは低圧専用ですので、高圧、特別高圧には絶対、使用しないでください。
  • ※ ペデスタルの転倒防止の為、水はけの悪い場所、軟弱地、車両と接触する恐れのある場所等には、設置しないでください。
  • ※ 使用環境等により部品の劣化等が発生いたします。落下、転倒、水の侵入等の発生の原因となりますので定期的に点検を行い、適宜部品交換してください。
  • ※ 部品脱落の恐れがあります。配線工事完了時に全ての部品取付ネジを増し締めしてください。

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
300mm巾用

1個

49,395( 54,335円 )

3日目

500
500mm巾用

1個

67,787( 74,566円 )

2日目

700
700mm巾用

1個

91,878( 101,066円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

地中半埋込タイプの[HVP-P] 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース
【特長】
・防湿工事用イソモ顆粒付属

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

    SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

    SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

      給電ポール (ベース付) ショート

      給電ポール (ベース付) ショート

        Z キャビネットスタンド

        Z キャビネットスタンド

          SZ ステンレスキャビネットスタンド

          SZ ステンレスキャビネットスタンド

            給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

            給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

              給電ポール用 ワイドスペーサー

              給電ポール用 ワイドスペーサー

                キャビネットスタンド VP24

                キャビネットスタンド VP24

                  EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                  EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                    EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                    EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                      給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                      給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                        モニタスタンド 高剛性タイプ

                        モニタスタンド 高剛性タイプ

                          給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                          給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                            メーカー 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 未来工業 SUS 未来工業
                            通常価格 49,395円 68,860円 31,973円 3,721円 12,036円 27,846円 399円 3,079円 4,980円 20,409円 40,321円 21,649円 27,846円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   9日目   9日目   1日目   8日目~   1日目  
                            用途 その他 その他 ポールスタンド スタンド スタンド ポールスタンド その他 スタンド その他 基台 ポールスタンド - ポールスタンド
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 700 900 500 - 150 850 134 - 199 - 1100 - 850
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 250 - 200 - - 90 8 - - - 200 - 90
                            板厚(mm) 10 10 - 1.6 3 - - - 1.6 3.2 - - -
                            材質 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - ステンレス(SUS304) - - - - - -

                            HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました