(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,096円 ~ 32,693円
税込価格
26,506円 ~ 35,962円

コンクリート基礎固定用ステンレス製チャンネルベース【特長】・材質:ステンレス(...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    100
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    230
  • 板厚(mm):
    3
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 塗装色:
    ライトベージュ塗装(5Y7/1)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 使用環境等により部品の劣化等が発生いたします。落下、店頭、水の侵入等の発生の原因となりますので定期的に点検を行い、適宜部品交換してください。
  • ※ 部品脱落の恐れがあります。配線工事完了時にすべての部品取付ネジを増し締めしてください。
品名記号外形寸法 mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
HVP-3C2801002304.0
HVP-5C4801002305.5
HVP-7C6801002307.0

標準施工手順

  • ※ ペデスタルの転倒防止の為、コンクリート基礎の大きさを必ず確保してください。
  1. 1.あらかじめ配管を済せ、設置用のコンクリート基礎を作ります。
    コンクリート基礎の外形寸法は、チャンネルペース寸法(表1)より少し大きめとします。
    コンクリート基礎の高さは地表上100mm程度、地中埋設部深さは施工場所の状況に合せて、基礎の強度が充分確保できる寸法としてください。(最低でも400mm以上)
    又、チャンネルベース取付面は水平としてください。D部は、開口状態又はコンクリート充てん状態のいずれも使用できます。(図1)
  2. 2.アンカーボルト又はアンカーナットの施設は(表1)を参考にして、確実に行ってください。
    アンカーボルトの場合は、突出高さを50mm程度に留めておいてください。
  3. 3.コンクリート基礎を充分養生させ、硬化した後、アンカーボルト又はナットでチャンネルペースを取付けます。
    チャンネルベースは(図2)矢印側が前面となります。
  4. 4.ケーブル又は電線管の固定はチャンネルペース背面に設けてありますφ14(直径14mm)のヌキ穴を利用して、市販のパイラッククリップ等で行います。
  5. 5.ボックス部(別売品)の設置は付属の取扱説明書に従ってください。(図3)
図1

図1

図2

図2

図3

図3

  • 表1 チャネルベース下面寸法

 

(単位:mm)

 

表1

表1

品名記号ABC
HVP-3C210240280
HVP-5C410440480
HVP-7C610640680

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
280
300mm巾用

1個

24,096( 26,506円 )

3日目

480
500mm巾用

1個

27,721( 30,493円 )

3日目

680
700mm巾用

1個

32,693( 35,962円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート基礎固定用ステンレス製チャンネルベース
【特長】
・材質:ステンレス(SUS304)
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
・板厚:3.0mm

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

    SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

    SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

      EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

      EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

        Z キャビネットスタンド

        Z キャビネットスタンド

          ステンレス製基台

          ステンレス製基台

            RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

            RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

              RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

              RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                ZA 基台 深さ120mm

                ZA 基台 深さ120mm

                  AZM ポールスタンド

                  AZM ポールスタンド

                    ZA 基台 深さ200mm

                    ZA 基台 深さ200mm

                      チャンネルベース(基台) JTZ

                      チャンネルベース(基台) JTZ

                        EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                        EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                          チルトレッグ TLシリーズ

                          チルトレッグ TLシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 24,096円 36,214円 20,409円 3,721円 22,999円 6,217円 15,543円 5,969円 22,646円 6,216円 21,826円 4,980円 367円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~   6日目~   3日目~   3日目   2日目~   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 その他 その他 基台 スタンド 基台 その他 基台 基台 ポールスタンド 基台 基台 その他 その他
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 100 100 - - - - - - - - 200 199 46
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 230 - - - 100 - - 120 - 200 - - 35.5
                            板厚(mm) 3 3 3.2 1.6 - - - ボデー3.2/前面パネル1.6 - ボデー3.2/前面パネル1.6 - 1.6 -
                            材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ベース:アルミ鋳造製
                            ポール:厚鋼管42
                            - -

                            HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました