(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP46-AS アースバーセット【2~10個入り】

BP46-AS アースバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,767円 ~ 12,081円
税込価格
5,244円 ~ 13,289円

配線用盤用パーツのアースバーセット【特長】・取付ねじ付。・材質は樹脂部にポリカ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂部:ポリカーボネート、銅バー:銅
  • 板厚(mm):
    銅バー4.0
  • 付属品:
    取付ねじ付

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫が無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品仕様

商品特長詳細

BP46-54AS

BP46-54AS

BP46-55AS

BP46-55AS

BP46-620AS

BP46-620AS

BP46-83610AS

BP46-83610AS

規格表

単位:mm

品名記号セット内容寸法 mmねじ内容
AB数量サイズ
BP46-54AS10コ入12.5654M5×10
BP46-55AS10コ入12.5905M5×10
BP46-510AS2コ入12.5152.510M5×10
BP46-520AS2コ入12.529020M5×10
BP46-65AS10コ入151005M6×10
BP46-610AS2コ入1517510M6×10
BP46-620AS2コ入1534020M6×10
BP46-8363AS2コ入151453M8×14
3M6×10
BP46-8366AS2コ入151903M8×14
6M6×10
BP46-83610AS2コ入152653M8×14
10M6×10

型番リスト

型番
特記
パック入り数
摘要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじサイズM5X10
10個
ねじ数量 4
10

1パック

10個入り

9,062( 9,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじサイズM5X10
10個
ねじ数量 5
10

1パック

10個入り

12,081( 13,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじサイズM6X10
10個
ねじ数量 5
10

1パック

10個入り

9,403( 10,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじサイズM5X10
2個
ねじ数量 10
10

1パック

2個入り

4,767( 5,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじサイズM5X10
2個
ねじ数量 20
-

1パック

2個入り

6,254( 6,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじサイズM6X10
2個
ねじ数量 10
10

1パック

2個入り

4,807( 5,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじサイズM6X10
2個
ねじ数量 20
-

1パック

2個入り

7,261( 7,987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

配線用盤用パーツのアースバーセット
【特長】
・取付ねじ付。
・材質は樹脂部にポリカーボネイト、銅バーに銅を使用
・板厚は銅バー部分が4.0mm
・表面処理に光沢すずめっき
【用途】
・情報通信機器などのアースにご使用ください。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫が無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP46-AS アースバーセット

BP46-AS アースバーセット

    アースバー EBAタイプ

    アースバー EBAタイプ

      分電盤パーツ アースバー EB

      分電盤パーツ アースバー EB

        BP43 二次分岐セット

        BP43 二次分岐セット

          分岐用銅バー

          分岐用銅バー

            メーカー 日東工業 篠原電機 カメダデンキ 日東工業 KASUGA(パトライト)
            通常価格 4,767円 975円 2,851円 7,353円 12,850円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            材質 樹脂部:ポリカーボネート、銅バー:銅 - - バーホルダ:ポリエステル、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート -
            板厚(mm) 銅バー4.0 - - - -
            付属品 取付ねじ付 - - - -

            BP46-AS アースバーセットのレビュー

            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

            高評価レビュー

            制御盤のアース端子に使用
            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
            サイズの小さい制御盤のアース端子し、このアースバーセット(BP46-54AS、BP46-510AS)を使用しました。これまでは、制御盤が大きかったので1mのバーを切って、アースバーに使っていました。お客様の仕様上、アースバーの1端子に対してアース線は1本しか接続できず、端子の数は、30~50点ほどあります。今回は、制御盤も小さく、中板が小さかったので、省スペースで使えるアースバーを新たに探し、この商品を見つけました。サイズも小さく、使いやすかったです。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            制御盤のアース端子に使用
            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
            サイズの小さい制御盤のアース端子し、このアースバーセット(BP46-54AS、BP46-510AS)を使用しました。これまでは、制御盤が大きかったので1mのバーを切って、アースバーに使っていました。お客様の仕様上、アースバーの1端子に対してアース線は1本しか接続できず、端子の数は、30~50点ほどあります。今回は、制御盤も小さく、中板が小さかったので、省スペースで使えるアースバーを新たに探し、この商品を見つけました。サイズも小さく、使いやすかったです。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            制御盤製作
            評価 4.0満足度:4.02023/01/31
            小型BOXでアース一点接地の盤に使用しています。
            省スペースで取付けが出来るのと、入手しやすいのでお気に入りです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            アース・銅バーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました