(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP41-J ジョイントバー【15個入り】

BP41-J ジョイントバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,221円 ~ 9,382円
税込価格
7,943円 ~ 10,320円

ブレーカと母線バーなどの接続に利用するBP41-J/ジョイントバー。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バー
  • 材質:
  • 色彩又は表面処理:
    光沢スズめっき
  • パック入り数:
    15本

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 導電部の接続ねじは、下表1の推奨締付けトルクで確実に締付けてください。又、工事終了時に全ての導電部のねじを必ず増締めすると共に、定期的に増締めしてください。ねじが緩んでいると発熱し、火災の恐れがあります。

推奨締付けトルク

ねじサイズ締付トルク値(N・m)
M63.0~4.0
M8 ※15.5~7.0
  1. ※1ドライバー以外の工具で締付けるねじは8.0~13.0N・m。

寸法図

(単位:mm)

BP41-J・ジョイントバーの寸法図

BP41-J・ジョイントバーの寸法図

品名記号セット内容断面積mm2摘要
BP41-250J15本入110経済形 225AF、250AF
BP41-400J15本入212経済形 400AF

型番リスト

型番
摘要
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電流容量200A以下用
ボルト付き
10

1パック

15個入り

7,221( 7,943円 )

3日目

ブレーカ400A用(断面積212mm2)
-
10

1パック

15個入り

9,382( 10,320円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーカと母線バーなどの接続に利用するBP41-J/ジョイントバー。
【特長】
・取付ねじ付(BP41-250Jのみ)。
・材質:銅。
・表面処理:光沢すずめっき。
【用途】
・銅バーの連結にも利用可能(BP41-250J)。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP41-J ジョイントバー

BP41-J ジョイントバー

    BP66-K パイプ取付金具

    BP66-K パイプ取付金具

      BP31-S 分岐取付台 スライド式

      BP31-S 分岐取付台 スライド式

        電線固定金具

        電線固定金具

          L金具 MSCLシリーズ

          L金具 MSCLシリーズ

            BP31-K 協約形取付台

            BP31-K 協約形取付台

              PCSX-KS・取付金具

              PCSX-KS・取付金具

                支持金具(小型タイプ)

                支持金具(小型タイプ)

                  PCSX-K2・取付金具

                  PCSX-K2・取付金具

                    アシストカナグ K-1・K-2・K-3・K-4

                    アシストカナグ K-1・K-2・K-3・K-4

                      CX-M・取付金具

                      CX-M・取付金具

                        PTMX L型コンセント取付金具

                        PTMX L型コンセント取付金具

                          枠止めねじ

                          枠止めねじ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 KASUGA(パトライト) 日東工業 興和化成 日東工業 日東工業 内外電機
                            通常価格 7,221円 4,752円 2,186円 1,644円 931円 19,655円 908円 9,170円 684円 5,001円 3,287円 2,702円 1,162円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 バー その他 取付台 その他 アングル - その他 - その他 - その他 アングル ネジック・ナット・ねじ
                            材質 鋳鉄 溶融亜鉛めっき鋼板 - - 溶融亜鉛めっき鋼板 - PC+PBT樹脂 - -
                            色彩又は表面処理 光沢スズめっき - - - - クロメートめっき - - - - クロメートめっき -
                            パック入り数 15本 6個 - - - - - - - - - - -

                            BP41-J ジョイントバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました