分電盤などの化粧板として利用できるBP26 化粧シールド。【特長】・材質:鉄。...
製品イメージ
取付方法
化粧シールドに穴下降を施し下図のように取付けてください。
使用例
品名記号 | 寸法mm | 適用キャビネット | ||
---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | 盤用キャビネット (B, S, BF, SF) | |
BP26-44 | 296 | 296 | 15 | 400×400mm用 |
BP26-45 | 296 | 396 | 15 | 400×500mm用 |
BP26-46 | 296 | 496 | 15 | 400×600mm用 |
BP26-47 | 296 | 596 | 15 | 400×700mm用 |
BP26-48 | 296 | 696 | 15 | 400×800mm用 |
BP26-49 | 296 | 796 | 15 | 400×900mm用 |
BP26-55 | 396 | 396 | 15 | 500×500mm用 |
BP26-56 | 396 | 496 | 15 | 500×600mm用 |
BP26-57 | 396 | 596 | 15 | 500×700mm用 |
BP26-58 | 396 | 696 | 15 | 500×800mm用 |
BP26-59 | 396 | 796 | 15 | 500×900mm用 |
BP26-66 | 496 | 496 | 15 | 600×600mm用 |
BP26-67 | 496 | 596 | 15 | 600×700mm用 |
BP26-68 | 496 | 696 | 15 | 600×800mm用 |
BP26-69 | 496 | 796 | 15 | 600×900mm用 |
Loading...
分電盤などの化粧板として利用できるBP26 化粧シールド。
【特長】
・材質:鉄。
・板厚:1.2mm。
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)。
BP26-44で型番確定
BP26 化粧シールドの型番BP26-44のページです。
型番BP26-44に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BP26 |
BP26-45 |
BP26-46 |
BP26-47 |
BP26-48 |
BP26-49 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 寸法(横) (mm) | 寸法(縦) (mm) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | |
2,851円 ( 3,136円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 296 | 396 | 500×500用 | |
3,109円 ( 3,420円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 296 | 496 | 600×600用 | |
3,478円 ( 3,826円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 296 | 596 | 700×700用 | |
4,351円 ( 4,786円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 296 | 696 | 800×800用 | |
4,733円 ( 5,206円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 296 | 796 | 900×900用 |