(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,655円 ~ 7,585円
税込価格
6,221円 ~ 8,344円

盤外装用パーツのパッキン【特長】・キャビネットなどの再塗装時や補修用としてご利...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    EPDM
  • 色彩又は表面処理:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

黒色のパッキン

外観

外観

製品仕様

外形図

外形図

品名記号長さm寸法mm適用キャビネット摘要
LA
BP11-1RA10-RA、OR、SR、SOR、E用 
BP11-3CHA10-CH-A、CHB-A、CH-YA、OAS、OAB用表面薄皮付
BP11-121012 "
BP11-151015 "
材質EPDM(BP11-1RA)
EPDM発泡体(BP11-3CHA・12・15)
色 彩黒(BP11-1RA・3CHA・12・15)

型番リスト

型番
寸法厚み・奥行き(mm)
摘要
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
RA/OR/SR/SOR/E用
-
10

1個

6,913( 7,604円 )

3日目

19
表面薄皮付、CH-A/CHB-A/CH-YA/OAS/OAB用
EPDM発泡体
10

1個

7,585( 8,344円 )

3日目

12
表面薄皮付
EPDM発泡体
10

1個

5,655( 6,221円 )

3日目

15
表面薄皮付
EPDM発泡体
10

1個

6,477( 7,125円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤外装用パーツのパッキン
【特長】
・キャビネットなどの再塗装時や補修用としてご利用ください(BP11-1RA・3CHA)。
・扉などの防塵・防水用にご利用ください(BP11-12・15)。
【用途】
・キャビネットなどの再塗装時や補修用に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

    BP11-F パッキン(防油形)

    BP11-F パッキン(防油形)

      ストレートパッキン

      ストレートパッキン

        BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)

        BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)

          インセットパッキン

          インセットパッキン

            パッキン VP11

            パッキン VP11

              BP11 小扉・屋内用

              BP11 小扉・屋内用

                SSB-Gシリーズ SSB・SLB用ガスケット

                SSB-Gシリーズ SSB・SLB用ガスケット

                  気密パッキン

                  気密パッキン

                    エッジング(ケーブル保護パッキン)

                    エッジング(ケーブル保護パッキン)

                      溝ゴム

                      溝ゴム

                        ガスケット KS-Gシリーズ

                        ガスケット KS-Gシリーズ

                          H型ゴムパッキン

                          H型ゴムパッキン

                            メーカー 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 篠原電機 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 篠原電機 篠原電機 タカチ電機工業 篠原電機
                            通常価格 5,655円 7,695円 3,023円 4,315円 - 1,953円 4,183円 363円 292円 6,102円 19,436円 220円 28,690円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 EPDM - 天然ゴム+クロロプレンゴム皮膜 - - - - EPDM - - - EPDM PVC
                            色彩又は表面処理 - - - - - - - - - - -

                            BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            制御盤の扉に対しての防塵・防水対策として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            制御盤の扉に対しての防塵・防水対策として使うために購入しました。いつもこのBP11パッキンを使っていますが、防塵性・防水性ともに問題なく機能しています。納期についても遅れなどなくて助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蓋接合部に
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/25
                            純正部品なので、ぴったりでした。
                            15:00に注文して、翌日午前着!
                            とても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました