(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZM ポールスタンド

AZM ポールスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,646円
税込単価
24,911円

キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用ポールスタン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ポールスタンド
  • 摘要:
    ボックスソケットACH-42付
  • 特記:
    アルミボックスオプション
  • 材質:
    ベース:アルミ鋳造製
    ポール:厚鋼管42
  • 塗装色:
    ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

AZM-42

  • ポール:厚鋼電線管42(ポール径47.8mm)
  • 備考:ボックスソケットACH-42付
  • 製品質量:6.5kg

寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

コントロールステーション取付方法

分解図

分解図

  • 1.ボデー底面に下表で穴加工する(φ48.5~50(直径48.5~50mm))
  • 2.ボックスソケットをポールスタンドから外す
  • 3.ロックナット1を使用してボデーに固定する
  • 4.ボデーとポールスタンドを取り付け、方向を決めてからロックナット2で固定する
機種A寸法
CSE-11、 115、 12、 125
CSH-1、 2、 3、 4
CSH-1S、 2S、 3S、 4S
39mm
上記以外のコントロールステーションボックスの機種45mm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-42

10

1個

22,646( 24,911円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用ポールスタンド。
【特長】
・べースは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります
・軽量のため持ち運びが容易です
・屋内・屋外兼用でご利用いただけます
・電線外部引出口が設けてあります
・厚鋼電線管用ボックスソケット(ACH-42)付
・塗装色:ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)
・材質:ベース:アルミ鋳造製
・ポール:厚鋼管42

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

AZM-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZM ポールスタンドの型番AZM-42のページです。
型番AZM-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZM ポールスタンド

AZM ポールスタンド

    給電ポール (埋設タイプ) ロング

    給電ポール (埋設タイプ) ロング

      給電ポール・丸 (埋設タイプ)

      給電ポール・丸 (埋設タイプ)

        給電ポール (埋設タイプ)

        給電ポール (埋設タイプ)

          ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

          ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

            給電ポール (ベース付)

            給電ポール (ベース付)

              給電ポール (ベース付) EV・PHV用

              給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                  給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

                  給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

                    給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                    給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                      モニタスタンド 高剛性タイプ

                      モニタスタンド 高剛性タイプ

                        給電ポール (ベース付) ショート

                        給電ポール (ベース付) ショート

                          EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                          EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                            メーカー 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 SUS 未来工業 日東工業
                            通常価格 22,646円 41,161円 28,800円 28,800円 34,955円 32,201円 40,321円 1,152円 27,846円 27,846円 21,649円 31,973円 4,980円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   9日目  
                            用途 ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド - ポールスタンド その他
                            摘要 ボックスソケットACH-42付 - - - - - - - - - - - -
                            特記 アルミボックスオプション - - - - - - - - - - - 自立制御盤キャビネット用オプション
                            材質 ベース:アルミ鋳造製
                            ポール:厚鋼管42
                            - - - ヘッド・ベース:鋳鉄 パイプ:一般構造用炭素鋼鋼管 - - - - - - -
                            塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) - - - ライトベージュ塗装(5Y7/1) - - - - - - - ライトベージュ塗装(5Y7/1)

                            AZM ポールスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました