屋外でも使用可能なSルーフ(キャストボックスACN用)。【特長】・塗装色:ライ...
製品イメージ
図1
図2
品名記号 | 摘要 | 取付可能機種 |
---|---|---|
ACX-R100NA | 幅100mm用 | ACN6-071A、ACN8-11A・115A・12A |
ACX-R150NA | 幅150mm用 | ACN8-115A、ACN10-152A |
ACX-R200NA | 幅200mm用 | ACN8-12A、ACN10-152A、ACN10-22A、ACN12-23A |
ACX-R300NA | 幅300mm用 | ACN12-23A |
Loading...
屋外でも使用可能なSルーフ(キャストボックスACN用)。
【特長】
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)。
・材質:アルミ。
・板厚:2.0mm。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ACX-R100NAで型番確定
ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)の型番ACX-R100NAのページです。
型番ACX-R100NAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ACX-R150NA |
ACX-R200NA |
ACX-R300NA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
2,167円 ( 2,384円 ) | 1個 | - | 3日目 | 幅150mm用 | |
2,407円 ( 2,648円 ) | 1個 | - | 3日目 | 幅200mm用 | |
2,831円 ( 3,114円 ) | 1個 | - | 3日目 | 幅300mm用 |