(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZA30-61
ZA 基台 深さ300mm キダイ

ZA 基台 深さ300mm ZA30-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,663円
税込単価
10,629円

【特長】・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選択・タテ寸法20...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    基台
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    300
  • 板厚(mm):
    ボデー3.2/前面パネル1.6
  • 材質:
  • 付属品:
    キャビネット取付ねじ(M8×20)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ZA30-61 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 自立形キャビネット(E-A)などには取付けできません。自立用基台(EX-Z)をご利用ください。
  • ※ タテ寸法50mm/100mmについては、開口穴は設けてありません。

仕様(一例)

品名記号外形寸法 mm適用キャビネット※1
ヨコタテフカサ
ZA30-60560050300ヨコ幅600mmのキャビネット用
ZA30-605C60050300
ZA30-61600100300
ZA30-61C600100300
ZA30-62600200300
ZA30-62C600200300
ZA30-63600300300
ZA30-63C600300300
  • ※1遮光板付キャビネットに取付ける際は、遮光板の寸法を除いたボデー寸法で選定してください。

製品仕様

(単位:mm)

前面パネル図

前面パネル図

パネル取外し方向イメージ

パネル取外し方向イメージ

寸法図

寸法図

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 縦 H(mm)(mm)
適用機種・商品
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZA30-61

600
100
ヨコ幅600mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

9,663( 10,629円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選択
・タテ寸法200mm/300mmタイプには、配線作業に便利な開口穴を設置
・前面パネルは、取外可能
・キャビネット取付ねじ(M8×20)付
・材質:鉄
・板厚:ボデー3.2mm 前面パネル1.6mm
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
・粉体塗装
【用途】
・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

ZA30-61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZA 基台 深さ300mmの型番ZA30-61のページです。
型番ZA30-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZA 基台 深さ300mm

ZA 基台 深さ300mm

    ZA 基台 深さ120mm

    ZA 基台 深さ120mm

      ZA 基台 深さ200mm

      ZA 基台 深さ200mm

        EX-2Z E用自立用基台

        EX-2Z E用自立用基台

          ZA 基台 深さ160mm

          ZA 基台 深さ160mm

            ZA 基台 深さ350mm

            ZA 基台 深さ350mm

              ZA 基台 深さ250mm

              ZA 基台 深さ250mm

                ZA 基台 深さ140mm

                ZA 基台 深さ140mm

                  EX-1Z E用自立用基台

                  EX-1Z E用自立用基台

                    ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

                    ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

                      Z キャビネットスタンド

                      Z キャビネットスタンド

                        EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                        EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                          チャンネルベース(基台) JTZ

                          チャンネルベース(基台) JTZ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 8,463円 5,969円 6,216円 24,089円 6,216円 10,144円 7,126円 6,216円 14,399円 7,605円 3,721円 20,409円 21,826円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            用途 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 スタンド 基台 基台
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 300 120 200 - 160 350 250 140 - - - - -
                            板厚(mm) ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 基台本体3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 - ボデー3.2/前面パネル1.6 1.6 3.2 -
                            材質 -
                            付属品 キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) - キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) - キャビネット取付用ねじ キャビネット取付用ねじ - -

                            ZA 基台 深さ300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZA30-101C
                            ZA30-102
                            ZA30-102C
                            ZA30-61C
                            ZA30-62
                            ZA30-62C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 縦 H(mm)
                            (mm)
                            適用機種・商品 塗装色

                            14,436円

                            ( 15,880円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101000100ヨコ幅1,000mmのキャビネット用クリーム塗装(2.5Y9/1)

                            25,306円

                            ( 27,837円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101000200ヨコ幅1,000mmのキャビネット用ライトベージュ塗装(5Y7/1)

                            25,306円

                            ( 27,837円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101000200ヨコ幅1,000mmのキャビネット用クリーム塗装(2.5Y9/1)

                            9,663円

                            ( 10,629円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10600100ヨコ幅600mmのキャビネット用クリーム塗装(2.5Y9/1)

                            20,492円

                            ( 22,541円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10600200ヨコ幅600mmのキャビネット用ライトベージュ塗装(5Y7/1)

                            20,492円

                            ( 22,541円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10600200ヨコ幅600mmのキャビネット用クリーム塗装(2.5Y9/1)

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました