(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー【2個入り】

WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
7,142円 ~ 14,192円
税込価格
7,856円 ~ 15,611円

屋外キャビネットで使用可能な高IP樹脂製ルーバー【特長】・丸穴加工のみで、キャ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • パック入り数:
    2個
  • 付属品:
    取扱説明書

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

商品特長詳細

  • 材質: PBT+PC樹脂製
  • 設置場所: 屋内・屋外兼用
  • IP規格: IP55(カテゴリー2)
  • 主な付属品: 取扱説明書

規格表

WLP 丸形防水ルーバー 外形図

(1)脱落防止用ねじ (2)ルーバー (3)サブルーバー (4)リング (5)ボデー
(6)パッキン (7)防虫網 (8)フィルタ

キャビネットの板厚tを引いた値が飛び出し寸法になる。

品名記号塗装色セット内容寸法mm換気面積cm2取付可能ファン
直径 Ø
WLP-8ライトベージュ色2コ入808.5□60㎜のファン
WLP-8Cクリーム色
WLP-10ライトベージュ色10514□80㎜のファン
WLP-10Cクリーム色
WLP-12ライトベージュ色12022□92㎜のファン
WLP-12Cクリーム色
WLP-13ライトベージュ色13532□120㎜のファン
WLP-13Cクリーム色
WLP-17ライトベージュ色17567φ150㎜のファン
WLP-17Cクリーム色

選定サポート情報

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

注意・禁止事項

  • 換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していない。
  • ファンを取付ける場合は防湿タイプまたは長寿命・防水タイプのファンをご使用ください。
    また、ファンはファンの厚さ+10mmのねじで取付けてください。
  • 屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。
  • キャビネット内側表面に凹凸がある製品(FRP製ボックスのハンドレー成形品など)への取付けは防塵防水性能が保証できない。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
適用機種・商品
換気面積(cm2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
80
60mm角のファン
8.5
10

1パック

2個入り

8,071( 8,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
80
60mm角のファン
8.5
10

1パック

2個入り

7,142( 7,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

105
105
80mm角のファン
14
10

1パック

2個入り

8,794( 9,673円 )

3日目

105
105
80mm角のファン
14
10

1パック

2個入り

8,794( 9,673円 )

3日目

120
120
92mm角のファン
22
10

1パック

2個入り

13,758( 15,134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
120
92mm角のファン
22
10

1パック

2個入り

10,774( 11,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

135
135
120mm角のファン
32
10

1パック

2個入り

11,989( 13,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

135
135
120mm角のファン
32
10

1パック

2個入り

11,989( 13,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

175
175
φ150mmのファン
67
10

1パック

2個入り

14,192( 15,611円 )

3日目

175
175
φ150mmのファン
67
10

1パック

2個入り

14,192( 15,611円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外キャビネットで使用可能な高IP樹脂製ルーバー
【特長】
・丸穴加工のみで、キャビネットに取付け可能です。
・防虫用ステンレス製金網付です。
・ルーバーが取外せるため、外部よりフィルタの交換が可能です。
・盤用換気扇の後付けが可能です。
【用途】
・熱対策用、屋内・屋外兼用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

    WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

    WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

      LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付

      LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付

        丸型ルーバー LP

        丸型ルーバー LP

          GLP 角丸ルーバー

          GLP 角丸ルーバー

            SLP 角形ルーバー

            SLP 角形ルーバー

              高IPルーバー LH

              高IPルーバー LH

                OLP フード付ルーバー

                OLP フード付ルーバー

                  フード付丸型ルーバー

                  フード付丸型ルーバー

                    LP ルーバー AES樹脂製

                    LP ルーバー AES樹脂製

                      フード付角型ルーバー LKF

                      フード付角型ルーバー LKF

                        丸型ルーバー LPN

                        丸型ルーバー LPN

                          フィルターユニット FY

                          フィルターユニット FY

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 7,142円 11,984円 8,343円 1,085円 4,593円 7,398円 4,109円 3,614円 3,079円 2,840円 8,271円 1,018円 2,667円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 - 樹脂 ポリスチレン樹脂 樹脂 樹脂 AES樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 鋼板(SPHC)
                            パック入り数 2個 - - - 2個 2個 - 2個 - - - - -
                            付属品 取扱説明書 取扱説明書 - - - - - - - - - - -

                            WLP・WLP-C 丸形防水ルーバーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            制御盤に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            フィルター付きで防滴性能なので選定しました。取り付け自体には問題はなく、フィルターがステンメッシュと樹脂のフィルターで性能は悪くないです。お客様によっては屋外に近い場所、機械室でご利用になる場合もあります。フィルターの密度が細かいので埃の侵入を防ぐ対策として使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外装置の制御盤
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/11
                            屋外にて使用する制御盤(購入品)にて使用したあった。整備時に破損があり、製作サプライヤに見積したところ高価な部品価格を提示され、自分で調査し部品注文しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            換気用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            内部の熱や湿度を逃すために取り付け、通常のルーバーでは水の浸入を防げない為これを使用することにした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            換気
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/06
                            外部の湿度が高すぎる為に殺菌庫内の結露が多く、機能障害を起こしていました。
                            換気にあたり庫内では殺菌灯を使用するため、庫外に光が漏れるのは避けたいところです。
                            これの図面をみたところ、あまり手を加えずとも戸外への曝露を防げそうな構造をしてました。
                            試したところバッチリです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました