(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
68,860円 ~ 171,704円
税込価格
75,746円 ~ 188,874円

防湿工事用イソモ顆粒付属のSVP-P/高密度ポリエチレン製ペデスタルベース。【...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    900
  • 板厚(mm):
    10
  • 材質:
    高密度ポリエチレン
  • 塗装色:
    コンクリート調グレー

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

SVP-P・高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属の製品イメージ

SVP-P・高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属の製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

標準施工手順

  • (1)ペデスタルベースに合わせ、適当な大きさの穴を深さ700mm以上掘ります。この穴の底面にペデスタルベースが傾かないように切り込み砕石を約100mmの厚さで敷込み、転圧します。ペデスタルベースの埋込深さは、必ず600mm以上確保してください。(図1)

  • 危険:ペデスタルの転倒防止の為、上記埋込深さを必ず確保してください。

  • (2)ペデスタルベースに取付けたケーブル支持金具を後側にして設置し、水準器等でペデスタルベースの水平を充分に出してから、脚部を捨てコンで固定します。この時、確実にG.Lラインまで埋めてください。(図2)(捨てコンは脚部のみに留めてください。)

  • (3)管路は開口部をくぐらせてから、ケーブル支持金具に固定し、その端末はペデスタルベースの上面より少し出るくらいに先行配管をしておきます。(図3)

  • (4)ペデスタルベースの外側及び内部を掘削土で埋戻します。この時、内部はG.L面から深さ250mmの所まで埋戻します。また、ペデスタルベースの外周は水の流入を防ぐ為、盛り土を行ってください。(図4)

  • (5)防湿の為、ペデスタルベース内部に砂利層とイソモ顆粒層を設けます。砂利層は200mm程度とし、梅干大の大きさの砂利を使用します。さらに砂利層の上に付属のイソモ顆粒を敷きますが、飛散防止の為、ペデスタルボックス設置後に入れてください。(図5)

  • (6)ペデスタルボックス(別売品)の設置は付属の取扱説明書に従ってください。(図6)

  • ※ ペデスタルボックスの設置時期がずれる場合は、ペデスタルベースの上にビニルシート等を被せて、雨水の侵入を避けてください。
図1

図1

図2

図2

図3

図3

図4

図4

図5

図5

図6

図6

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
350

1個

68,860( 75,746円 )

3日目

800
350

1個

91,922( 101,114円 )

4日目

1100
350

1個

112,572( 123,829円 )

3日目

1400
350

1個

160,104( 176,114円 )

2日目

800
500

1個

103,347( 113,682円 )

2日目

1100
500

1個

148,624( 163,486円 )

2日目

1400
500

1個

171,704( 188,874円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防湿工事用イソモ顆粒付属のSVP-P/高密度ポリエチレン製ペデスタルベース。
【特長】
・材質:高密度ポリエチレン
・色彩:コンクリート調グレー
・板厚:10mm

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

    HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

    HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

      チルトレッグ TLシリーズ

      チルトレッグ TLシリーズ

        給電ポール・丸 (埋設タイプ)

        給電ポール・丸 (埋設タイプ)

          RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

          RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

            給電ポール (埋設タイプ)

            給電ポール (埋設タイプ)

              RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

              RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                Z キャビネットスタンド

                Z キャビネットスタンド

                  RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                  RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                    AZM ポールスタンド

                    AZM ポールスタンド

                      SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

                      SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

                        ラクダシポール用 根かせ

                        ラクダシポール用 根かせ

                          給電ポール用 ワイドスペーサー

                          給電ポール用 ワイドスペーサー

                            メーカー 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 68,860円 49,395円 367円 28,800円 15,543円 28,800円 6,217円 3,721円 16,821円 22,646円 36,214円 4,316円 385円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目~   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   2日目~   1日目   1日目  
                            用途 その他 その他 その他 ポールスタンド 基台 ポールスタンド その他 スタンド 基台 ポールスタンド その他 その他 その他
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 900 700 46 1450 - 1450 - - - - 100 - 134
                            板厚(mm) 10 10 - - - - - 1.6 - - 3 - -
                            材質 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - - ベース:アルミ鋳造製
                            ポール:厚鋼管42
                            ステンレス(SUS304) - -
                            塗装色 コンクリート調グレー コンクリート調グレー - - ブラック - ブラック ライトベージュ塗装(5Y7/1) ブラック ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) ライトベージュ塗装(5Y7/1) - -

                            SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました