(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12【2個入り】

RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,142円 ~ 15,292円
税込価格
7,856円 ~ 16,821円

デザイン性に優れたワンタッチ取付ルーバー【特徴】・フィルタの交換は工具が不要で...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • パック入り数:
    2個

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品仕様

商品特長詳細

材質

  • カバー : AES樹脂製
  • ボデー : PBT+PC樹脂製

主な付属品

  • 取付ねじ
  • 取扱説明書

規格表

RSLP R形ルーバー フィルタ付 外形図

(1)カバー (2)フィルタ (3)ボデー

納期
区分
ライトベージュ色クリーム色セ ット
内 容
寸 法 ㎜換気面積cm2取 付 可 能 フ ァ ン※2
品 名 記 号品 名 記 号ABC
RSLP-10RSLP-10C2コ入1001001023□80㎜のファン
RSLP-12RSLP-12C12012030□92㎜のファン
RSLP-15RSLP-15C15015055□120㎜のファン
RSLP-20RSLP-20C20020012113φ150㎜のファン
  • ※ ファンの取付けには、適正な長さの樹脂用タッピンねじが必要となる。

選定サポート情報

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

注意・禁止事項

換気面積は、フィルタを考慮していない。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
100
10
10

1パック

2個入り

7,142( 7,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
100
10
10

1パック

2個入り

7,142( 7,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
120
10
10

1パック

2個入り

10,658( 11,724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
120
10
10

1パック

2個入り

10,658( 11,724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
150
10
10

1パック

2個入り

10,801( 11,881円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
150
10
10

1パック

2個入り

9,558( 10,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
200
12
10

1パック

2個入り

15,292( 16,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
200
12
10

1パック

2個入り

15,292( 16,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性に優れたワンタッチ取付ルーバー
【特徴】
・フィルタの交換は工具が不要です。
・リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
・換気扇付R形ルーバーとセットで使用していただくことにより換気効果が高まります。
【用途】
・熱対策用
・屋内用

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

    フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

    フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

      EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

      EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

        SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

        SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

          CSLP クーレット・ルーバー

          CSLP クーレット・ルーバー

            EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ

            EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ

              SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

              SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー

                RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー

                  GLP 角丸ルーバー

                  GLP 角丸ルーバー

                    SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー

                    SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー

                      RSLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付 R形ルーバー

                      RSLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付 R形ルーバー

                        RD42 換気扇パネル(フィルタ付)

                        RD42 換気扇パネル(フィルタ付)

                          SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー

                          SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー

                            メーカー 日東工業 篠原電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 7,142円 12,735円 9,560円 8,794円 9,891円 10,992円 24,492円 14,191円 4,593円 46,694円 19,675円 8,233円 19,660円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 樹脂 アルミニウム合金 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂
                            パック入り数 2個 - - - - - 5個 - 2個 - - - -

                            RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            試作品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            試作品の制御盤、操作盤のボックスの外側にこの商品とDCファンを組み合わせて取り付けて使用しています。今回初めて使ったDCファンとメーカーは違いますが、規格が同じなので問題なく組み合わせられました。すぐに手に入る、探しやすいといった理由でミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤、インバータの熱対策に使っています。
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/13
                            制御盤のインバータの熱対策用として使っています。いろんなルーバーがある中でこの商品選んだ理由は特にないのですが、同じメーカーの商品をよく使っているのでその流れで購入しました。使っていて特に問題なく熱対策できています。納期も遅れなどなくて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました