(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLX-E 接地端子

PLX-E 接地端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,244円 995円
税込単価
1,368円 1,095円

PL形プラボックスオプションパーツの接地端子。【特長】・材質:銅・板厚:2.0...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アングル
  • 材質:
  • 板厚(mm):
    2
  • 特記:
    PL用オプション
  • 適用機種・商品:
    PL全機種
  • セット内容:
    金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ
  • 備考:
    セット商品です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

PLX-E

  • セット内容:金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ
  • 適用機種:PL全機種
  • ※ ねじの締過ぎに注意してください。取付ねじ、接地端子ねじの適正締付トルクは2.0~2.5N・mです。 締過ぎた場合、ボデー、接地端子の破損の原因となります。

取付方法

取付方法 ボデーの中央にある取付溝に接地端子をはめ、取付穴に取付ねじで取付ける。 次に接地端子に接地端子ねじを取付け、接地ラベルを接地端子近傍に貼る。

取付方法
ボデーの中央にある取付溝に接地端子をはめ、取付穴に取付ねじで取付ける。
次に接地端子に接地端子ねじを取付け、接地ラベルを接地端子近傍に貼る。

取付例

取付例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLX-E

10

1個

1,244円

995

( 1,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PL形プラボックスオプションパーツの接地端子。
【特長】
・材質:銅
・板厚:2.0mm
【用途】
・中継用接地端子としてご使用ください

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

PLX-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLX-E 接地端子の型番PLX-Eのページです。
型番PLX-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLX-E 接地端子

PLX-E 接地端子

    外部取付足 OFLシリーズ

    外部取付足 OFLシリーズ

      バーホルダー BHX

      バーホルダー BHX

        クイックホルダー KH

        クイックホルダー KH

          保護板取付用ブラケット

          保護板取付用ブラケット

            外部取付足 ADL・CKシリーズ

            外部取付足 ADL・CKシリーズ

              ミニカナグ ダクト取付カナグ 接続カナグ S

              ミニカナグ ダクト取付カナグ 接続カナグ S

                UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ

                UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ

                  外部取付足 HQFシリーズ

                  外部取付足 HQFシリーズ

                    ヒンジ OHIシリーズ

                    ヒンジ OHIシリーズ

                      バーホルダー BHS

                      バーホルダー BHS

                        クイック支柱 ヒンジ側

                        クイック支柱 ヒンジ側

                          ブラケットベース BM-B-ZN BM-B-SUS

                          ブラケットベース BM-B-ZN BM-B-SUS

                            メーカー 日東工業 タカチ電機工業 カメダデンキ カメダデンキ 篠原電機 タカチ電機工業 カメダデンキ タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 カメダデンキ カメダデンキ カメダデンキ
                            通常価格 1,244円 872円 685円 2,004円 893円 581円 647円 443円 708円 1,377円 474円 761円 741円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   6日目   7日目   5日目  
                            種類 アングル 取付足 - ホルダー ブラケット 取付足 その他金具 専用アクセサリ 取付足 ヒンジ ホルダー ヒンジ ブラケット
                            材質 - - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 2 - - - - - - - - - - - -
                            特記 PL用オプション - - - - - - - - - - - -
                            適用機種・商品 PL全機種 - - - - - - - - - - - -

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました