(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KM・SKM 取付金具

KM・SKM 取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,833円 ~ 8,468円  特別価格 
税込価格
3,116円 ~ 9,315円  特別価格 

盤面取付用の金具【特長】・材質は、鉄とステンレスの2種類【用途】・キャビネット...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 板厚(mm):
    6
  • パック入り数:
    4個
  • セット内容:
    金具4本、ゴムパッキン、ねじ部品一式
  • 備考:
    セット商品です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

KM 取付金具の仕様

取付金具

KM-1の外観

KM-1の外観

KM-2の外観

KM-2の外観

取付金具の外形図

取付金具の外形図

(単位:mm)

  • KM-1:A130mm、B40mm
  • KM-2:A170mm、B80mm
品名記号材質板厚表面処理適用キャビネット板厚製品質量 kg摘要
KM-16.0mm溶融亜鉛すず合金めっきt1.6~2.3mm0.9キャビネット用
KM-21.2遮光板付キャビネット用

L形取付金具

L形取付金具の外観

L形取付金具の外観

L形取付金具の外形図

L形取付金具の外形図

(単位:mm)

品名記号材質板厚表面処理適用キャビネット板厚製品質量 kg摘要
KM-1L6.0mm溶融亜鉛すず合金めっきt1.6~2.3mm1.2キャビネット用

ステンレス取付金具

ステンレス取付金具の外観

ステンレス取付金具の外観

ステンレス取付金具の外形図

ステンレス取付金具の外形図

(単位:mm)

品名記号材質板厚表面処理適用キャビネット板厚製品質量 kg摘要
SKM-1ステンレス6.0mm-t1.5~2.0mm1.0ステンレス製キャビネット用

ステンレスL形取付金具

ステンレスL形取付金具の外観

ステンレスL形取付金具の外観

ステンレスL形取付金具の外形図

ステンレスL形取付金具の外形図

(単位:mm)

品名記号材質板厚表面処理適用キャビネット板厚製品質量 kg摘要
SKM-1Lステンレス6.0mm-t1.5~2.0mm1.3ステンレス製キャビネット用

型番リスト

型番
材質
摘要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
キャビネット用取付金具
10

1個

2,833( 3,116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キャビネット用L形取付金具
10

1個

3,720( 4,092円 )

3日目

遮光板付キャビネット用取付金具
10

1個

3,845円

2,347

( 2,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
ステンレス製キャビネット用取付金具
10

1個

6,882円

5,505

( 6,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
ステンレス製キャビネット用L形取付金具
10

1個

8,468円

5,936

( 6,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

盤面取付用の金具
【特長】
・材質は、鉄とステンレスの2種類
【用途】
・キャビネットの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KM・SKM 取付金具

KM・SKM 取付金具

    ポールバンド金具 溶融めっき

    ポールバンド金具 溶融めっき

      BP23 万能取付金具

      BP23 万能取付金具

        CX-M・取付金具

        CX-M・取付金具

          KL用 ウォールブラケット

          KL用 ウォールブラケット

            機器固定金具 RP29Tシリーズ

            機器固定金具 RP29Tシリーズ

              FBX-MA FBA用取付金具

              FBX-MA FBA用取付金具

                RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                  PKM 仮設用金具

                  PKM 仮設用金具

                    クイックホルダー KH

                    クイックホルダー KH

                      KBOXシリーズ専用アクセサリ 施錠用金具

                      KBOXシリーズ専用アクセサリ 施錠用金具

                        PCM コン柱用金具

                        PCM コン柱用金具

                          ポール取付プレート

                          ポール取付プレート

                            メーカー 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 リタール 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 カメダデンキ ミスミ 日東工業 オプテックス
                            通常価格 2,833円 639円 4,628円 3,287円 1,090円 2,188円 3,825円 3,049円 1,155円 2,004円 1,451円 1,101円 2,728円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 その他 ポール用 その他 その他 ブラケット その他 専用アクセサリ 専用アクセサリ - ホルダー 専用アクセサリ その他 ポール用
                            板厚(mm) 6 - 2.3 4.5 - - 6 4.5 3~6 - - 3.0(PCM) -
                            パック入り数 4個 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 金具4本、ゴムパッキン、ねじ部品一式 - - 金具4個、取付ねじ一式 - - - 金具4個、取付ねじ - - - 金具2本、取付ねじ -
                            備考 セット商品です - - セット商品です - - - セット商品です セット商品です - - セット商品です -

                            KM・SKM 取付金具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            キャビを壁面に固定する際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/19
                            キャビを壁面に固定する時に使用しました。セット商品なのですぐに取り付けができて良かったです。使用感もばっちりでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました