(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H24N・H25N キーハンドル【1~10個入り】

H24N・H25N キーハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,082円 ~ 14,186円
税込価格
2,290円 ~ 15,605円

亜鉛合金製のキーハンドル。【特長】・キャビネット用。・盤外装用。【用途】・キャ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンドル
  • 色彩又は表面処理:
    クロムめっき
  • 材質:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 特記:
    キーハンドル

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

H キーハンドルの仕様

 

(単位:mm)

 

キーハンドルの外観

キーハンドルの外観

キーハンドルの取付穴寸法

キーハンドルの取付穴寸法

キーハンドルの外形図

キーハンドルの外形図

※ H-25N(Z)はハンドルの回転が逆になります。

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面処理:クロムめっき

セット内容

  • H-24N-Z、H-25N-Z:ハンドル本体1コ、ハンドル(H-28)1コ、止め金1コ
  • H-24N、H-25N:ハンドル本体10コ、ハンドル(H-28)10コ、止め金10コ

使用上のご注意

止め金の方向

止め金の方向

・ 止め金の自重や振動により、止め金が開方向に動き扉が開くことがありますので、止め金は上図のように扉を開けた時、上になるように取付けまたはハンドル選定をしてください。

型番リスト

型番
摘要
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハンドル(H-28)、止め金付ハンドル
10個
10

1パック

10個入り

14,186( 15,605円 )

3日目

ハンドル(H-28)、止め金付
-
10

1個

2,192( 2,411円 )

3日目

ハンドル(H-28)、止め金付ハンドル左まわり
10個
10

1パック

10個入り

12,899( 14,189円 )

3日目

ハンドル(H-28)、止め金付ハンドル左まわり
-
10

1個

2,082( 2,290円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

亜鉛合金製のキーハンドル。
【特長】
・キャビネット用。
・盤外装用。
【用途】
・キャビネットのハンドルとして。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H24N・H25N キーハンドル

H24N・H25N キーハンドル

    H28 ハンドル

    H28 ハンドル

      H26N・H-27N 封印付キーハンドル

      H26N・H-27N 封印付キーハンドル

        笹形ハンドル用キー

        笹形ハンドル用キー

          H67N・H68N 防水矢形ハンドル

          H67N・H68N 防水矢形ハンドル

            H62 笹形ハンドル

            H62 笹形ハンドル

              H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

              H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

                平面ハンドル KH

                平面ハンドル KH

                  H 平面ハンドル(屋内用)

                  H 平面ハンドル(屋内用)

                    H83~87 防水平面ハンドル

                    H83~87 防水平面ハンドル

                      丸形ハンドル

                      丸形ハンドル

                        RD77 取手

                        RD77 取手

                          H36 角形取手

                          H36 角形取手

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 2,082円 710円 2,411円 6,918円 1,754円 975円 4,527円 1,042円 2,517円 5,054円 1,857円 2,475円 780円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目  
                            種類 ハンドル ハンドル ハンドル その他 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル 取手 取手
                            色彩又は表面処理 クロムめっき クロムめっき クロムめっき - - - クロムめっき - クロムめっき クロムめっき - - クロムめっき
                            材質 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) - - - 亜鉛合金(ZDC) - 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) - - 亜鉛合金(ZDC)
                            特記 キーハンドル ハンドル 封印付キーハンドル - - - イカリ形キー付ハンドル(屋内用) - - - - - 角形取手

                            H24N・H25N キーハンドルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旧電気盤のキー破損部品の交換
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/30
                            盤のキーを電気設備検査員が壊した。当時の盤は既にキー金物製造中止であったが、盤メーカにヒアリングしたところ、割れたダイキャスト部品を含んでいる型番を把握でき、大工事せず修理が出来た。
                            発注品型番説明が違っているようだったが、メーカー確認に合わせて必要品型番をセットし、結果はOK.。配送等も早くて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました