(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP81-F タッチアップペイント筆付

BP81-F タッチアップペイント筆付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,043円 ~ 1,273円
税込価格
1,147円 ~ 1,400円

盤用パーツのペイント筆付タッチアップ【特長】・キャビネットなどの補正用としてご...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アクリルラッカー
  • 内容量(ml):
    15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品仕様

キャビネットなどの補正用

環境に配慮した非トルエン・キシレン塗料を採用。

環境に配慮した非トルエン・キシレン塗料を採用。

製品仕様

品名記号備考摘要旧品名記号
BP81-63F-Zアクリルラッカー15mlライトベージュ色(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)BP81-63F
BP81-51F-Zクリーム色(2.5Y9/1)(日塗工 J22-90B)BP81-51FA
BP81-91F-Zブルーグレー色(7.5BG6/1.5)(日塗工 J57-60C)BP81-91F
BP81-62F-ZNベージュ色(5Y8/1)(日塗工 J25-80B)BP81-62F
BP81-11F-Zグレー色(N7)(日塗工 JN-70)BP81-11F
BP81-52F-Zクリーム色(2.5Y9/2)(日塗工 J22-90D)BP81-52FA
BP81-61F-Zクリーム色(7.5Y9/1)(日塗工 J27-90B)BP81-61FA
BP81-41F-Zクリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 J22-80D)BP81-41FA
BP81-53F-Zクリーム色(2.5Y9/3)(日塗工 S7-301)BP81-53F
BP81-01F-Zホワイト色(N9.5)(日塗工 JN-95)BP81-01F
BP81-02F-Zダークブラウン色(5YR2/1.5)(日塗工 S23-255)BP81-02F
BP81-03F-Zライトグリーン色(2.5G6/3)(日塗工 S31-513)BP81-03F
BP81-23F-Zオレンジ色(2.5YR6/14)(日塗工 J12-60X)BP81-23F
BP81-06F-Zペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 J19-85A)BP81-06F
BP81-07F-Zブラック色(N1)(日塗工 JN-10)BP81-07FA

型番リスト

型番
塗装色
マンセル表色
摘要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト色
N9.5
日塗工 JN-95
10

1個

1,199( 1,319円 )

2日目

ダークブラウン色
5YR2/1.5
日塗工 S23-255
10

1個

1,273( 1,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグリーン色
2.5G6/3
日塗工 S31-513
10

1個

1,079( 1,187円 )

2日目

ペールホワイト色
10YR8.5/0.5
日塗工 J19-85A
10

1個

1,199( 1,319円 )

3日目

ブラック色
N1
日塗工 JN-10
10

1個

1,199( 1,319円 )

2日目

グレー色
N7
日塗工 JN-70
10

1個

1,199( 1,319円 )

3日目

オレンジ色
2.5YR6/14
日塗工 J12-60X
10

1個

1,133( 1,246円 )

3日目

クリーム色
2.5Y8/2
日塗工 J22-80D
10

1個

1,199( 1,319円 )

2日目

クリーム色
2.5Y9/1
日塗工 J22-90B
10

1個

1,199( 1,319円 )

2日目

クリーム色
2.5Y9/2
日塗工 J22-90D
10

1個

1,199( 1,319円 )

3日目

クリーム色
2.5Y9/3
日塗工 S7-301
10

1個

1,133( 1,246円 )

3日目

クリーム色
7.5Y9/1
日塗工 J27-90B
10

1個

1,043( 1,147円 )

3日目

Nベージュ色
5Y8/1
日塗工 J25-80B
10

1個

1,199( 1,319円 )

2日目

ライトベージュ色
5Y7/1
日塗工 J25-70B
10

1個

1,199( 1,319円 )

3日目

ブルーグレー色
7.5BG6/1.5
日塗工 J57-60C
10

1個

1,199( 1,319円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤用パーツのペイント筆付タッチアップ
【特長】
・キャビネットなどの補正用としてご利用ください。
・環境に配慮した非トルエン・キシレン塗料を採用しています。
【用途】
・キャビネットなどの補正用塗料に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP81-F タッチアップペイント筆付

BP81-F タッチアップペイント筆付

    SLSシリーズ スペアカバースクリュー

    SLSシリーズ スペアカバースクリュー

      タイシール 不乾性絶縁パテ

      タイシール 不乾性絶縁パテ

        DPCP用ブラインドプラグ

        DPCP用ブラインドプラグ

          BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー

          BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー

            補修ペン

            補修ペン

              メーカー 日東工業 タカチ電機工業 JAPPY タカチ電機工業 タカチ電機工業 ミスミ
              通常価格 1,043円 34円 800円 271円 68円 2,587円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              材質 アクリルラッカー - - - - -
              内容量(ml) 15 - - - - -

              BP81-F タッチアップペイント筆付のレビュー

              評価 4.8 平均満足度:4.8 7件のレビュー
              盤の補修用として
              評価 5.0満足度:5.02018/05/31
              気をつけて作業をしていても、細かな傷がつくことがあります。 そのときの補修用として大変便利です。  こちらで在庫をしていなくてもすぐに送って頂けるので助かります。 

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              金属ダクトのタッチアップペイントに使用しています
              評価 5.0満足度:5.02023/02/09
              金属ダクトのカット面のタッチアップペイントに使用しています。金属ダクトはライトベージュ色で焼付塗装されていて色もちょうど良かったのでこの商品を選定しました。塗装屋の専門職でなくダクトの加工業者でもペイントできました。筆が付いていて作業に適していました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              盤の補修等
              評価 5.0満足度:5.02022/06/09
              ちょっとした、塗装の剥がれたところを補修するのに大変便利です。
              色の違いもほとんど感じられないので、とても重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              制御盤製作時のキズ補修
              評価 5.0満足度:5.02022/04/04
              制御盤製作時のキズ補修に使用。注意していてもキズが付くことがあり、そのキズ消しで使用。厚く塗ってしまうとぼこぼこしてしまうので注意。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              制御盤製作
              評価 5.0満足度:5.02022/03/31
              制御盤の加工中によく傷をつけてしまいます。
              が、これで最後に補修します。
              なんとかそれで乗り切っています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              補修用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました