(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP66-P フレームパイプ【2個入り】 (型番リスト)

BP66-P フレームパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,859円
税込単価
10,845円

【特長】・大型開放型盤の自立支持にご利用ください・材質:配管用炭素鋼鋼管(SG...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケースカバー
  • 材質:
    配管用炭素鋼鋼管(SGP)
  • 板厚(mm):
    3.5
  • パック入り数:
    2本
  • 塗装色:
    ライトベージュ塗装(5Y7/1)

型番

BP66-1P 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ケースカバー材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
板厚(mm)3.5パック入り数2本
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS ?10

商品仕様

製品仕様

(単位:mm)

BP66-P・フレームパイプの製品イメージ

BP66-P・フレームパイプの製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
寸法図

寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP66-1P

10

1パック

2個入り

9,859( 10,845円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型開放型盤の自立支持にご利用ください
・材質:配管用炭素鋼鋼管(SGP)
・板厚:3.5mm
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP66-P フレームパイプの型番BP66-1Pのページです。
型番BP66-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP66-P フレームパイプ

BP66-P フレームパイプ

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

      継枠用仕切板

      継枠用仕切板

        BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

        BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

          ブランクカバー

          ブランクカバー

            塗代カバー(八角用)

            塗代カバー(八角用)

              RD31 チェックドアー

              RD31 チェックドアー

                小扉 VP26

                小扉 VP26

                  ステンレス製盤取付金具 SKM

                  ステンレス製盤取付金具 SKM

                    SB変換アダプタ

                    SB変換アダプタ

                      BP11-A アルミモールセット

                      BP11-A アルミモールセット

                        検針窓用スペース板 VP17

                        検針窓用スペース板 VP17

                          モール用スイッチ枠

                          モール用スイッチ枠

                            メーカー 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 未来工業 日東工業 河村電器産業 未来工業
                            通常価格 9,859円 1,671円 173円 35,103円 166円 152円 14,175円 7,989円 5,289円 63円 5,656円 250円 343円
                            通常出荷日 2日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目~   3日目   3日目   1日目   8日目~   3日目   1日目  
                            種類 ケースカバー ケースカバー ボックス用継枠 ハンドル ケースカバー ケースカバー ハンドル ハンドル カバー用パーツ アダプター カバー用パーツ 化粧プレート ボックス用継枠
                            材質 配管用炭素鋼鋼管(SGP) アルミ鋳造 - 扉・フレーム:ステンレス - - 鉄t1.6 - - - アルミニウム - -
                            板厚(mm) 3.5 - - 1.5 - - - - - - - - -
                            パック入り数 2本 - - - - - - - - - - - -
                            塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1) ライトベージュ塗装(5Y7/1) - ライトベージュ塗装(5Y7/1) - - - - - - アルマイト処理 - -

                            BP66-P フレームパイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BP66-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト