(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BP22-2043M
BP22-M メーターパネル メーターパネル

BP22-M メーターパネル BP22-2043M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,669円
税込単価
10,636円

キャビネット内に各種計器を取付ける場合に使用するメーターパネル【特長】・バー蝶...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 板厚(mm):
    1.6(メーターパネル)
  • 色彩又は表面処理:
    ライトベージュ塗装(5Y7/1)

BP22-2043M の仕様・寸法情報

商品仕様

BP22-M・メーターパネルの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

製品の寸法見本図

製品の寸法見本図

品名記号最大外形寸法mmメーターパネル寸法mm製品質量
kg
適用キャビネットの目安※
WHDFGPRA、OR、SR、SORなど
BP22-2041M3201791723051562563.0フカサ 200mm~ヨコ 400mm~タテ 300mm~
BP22-2043M3203431723053202565.6フカサ 200mm~ヨコ 400mm~タテ 450mm~
BP22-2051M4201791724051563563.2フカサ 200mm~ヨコ 500mm~タテ 300mm~
BP22-2051MH4201931724051703563.5フカサ 200mm~ヨコ 500mm~タテ 350mm~
BP22-2053M4203431724053203566.0フカサ 200mm~ヨコ 500mm~タテ 450mm~
BP22-2061M5201791725051564563.4フカサ 200mm~ヨコ 600mm~タテ 300mm~
BP22-2063M5203431725053204566.4フカサ 200mm~ヨコ 600mm~タテ 450mm~
BP22-2064M5204431725054204568.3フカサ 200mm~ヨコ 600mm~タテ 550mm~
BP22-2071M6201791726051565563.6フカサ 200mm~ヨコ 700mm~タテ 300mm~
BP22-2073M6203431726053205566.7フカサ 200mm~ヨコ 700mm~タテ 450mm~
BP22-2542M3202432223052202564.7フカサ 250mm~ヨコ 400mm~タテ 400mm~
BP22-2543M3203432223053202566.6フカサ 250mm~ヨコ 400mm~タテ 450mm~
BP22-2551M4201932224051703564.5フカサ 250mm~ヨコ 500mm~タテ 350mm~
BP22-2552M4202432224052203565.0フカサ 250mm~ヨコ 500mm~タテ 400mm~
BP22-2553M4203432224053203567.0フカサ 250mm~ヨコ 500mm~タテ 450mm~
BP22-2562M5202432225052204565.3フカサ 250mm~ヨコ 600mm~タテ 400mm~
BP22-2563M5203432225053204567.4フカサ 250mm~ヨコ 600mm~タテ 450mm~
BP22-2564M5204432225054204569.3フカサ 250mm~ヨコ 600mm~タテ 550mm~
BP22-2572M6202432166052205565.6フカサ 250mm~ヨコ 700mm~タテ 400mm~
BP22-2573M6203432166053205567.7フカサ 250mm~ヨコ 700mm~タテ 450mm~
  • ※ キャビネットの形状により取付けできない場合がありますので、キャビネットの取付可能寸法とメーターパネルのサイズを確認の上、ご使用ください。
  • ※ また、キャビネットのハンドル位置にメーターパネルを取付ける場合は、ハンドル部により有効フカサが減少しますので、機種選定にはご注意ください。
  • ※ 適用キャビネットの目安は、フカサ/ヨコ/タテの最小寸法を記載しています。最小寸法どうしの組合わせでは、ハンドル部の止め金が干渉し、メーターパネルの取付けができません。

型番リスト

型番
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
寸法(深さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP22-2043M

320
343
172
10

1個

9,669( 10,636円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット内に各種計器を取付ける場合に使用するメーターパネル
【特長】
・バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
・材質:鉄
・板厚:1.6mm(メーターパネル)/3.2mm(パネル台)
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

BP22-2043Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP22-M メーターパネルの型番BP22-2043Mのページです。
型番BP22-2043Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP22-M メーターパネル

BP22-M メーターパネル

    SPX-N マネージメントトレー

    SPX-N マネージメントトレー

      コンパネ支持具 (軽間シリーズ)

      コンパネ支持具 (軽間シリーズ)

        BP23-U 19型マウントブラケット

        BP23-U 19型マウントブラケット

          ボルトクリップ

          ボルトクリップ

            BP32 ブレーカ取付台 スライド式

            BP32 ブレーカ取付台 スライド式

              BP23-B 通信機器用棚板・基板用

              BP23-B 通信機器用棚板・基板用

                BP23-U 19型マウントユニット

                BP23-U 19型マウントユニット

                  ソーラーパネル用押え金具

                  ソーラーパネル用押え金具

                    EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ

                    EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ

                      BP32 ブレーカ取付台 板厚(mm)1.6

                      BP32 ブレーカ取付台 板厚(mm)1.6

                        幅広EIAラック収納棚 SREシリーズ

                        幅広EIAラック収納棚 SREシリーズ

                          ソーラーパネル用受金具

                          ソーラーパネル用受金具

                            メーカー 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業
                            通常価格 7,248円 5,236円 366円 3,721円 170円 2,773円 3,600円 3,714円 857円 15,050円 1,482円 5,220円 457円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 - - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 1.6(メーターパネル) - - - - - - - - - - - -
                            色彩又は表面処理 ライトベージュ塗装(5Y7/1) - - - - - - - - - - - -

                            BP22-M メーターパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BP22-2041M
                            BP22-2051M
                            BP22-2051MH
                            BP22-2053M
                            BP22-2061M
                            BP22-2063M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(横)
                            (mm)
                            寸法(縦)
                            (mm)
                            寸法(深さ)
                            (mm)

                            7,248円

                            ( 7,973円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10320179172

                            7,968円

                            ( 8,765円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10420179172

                            8,083円

                            ( 8,891円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10420193172

                            9,665円

                            ( 10,632円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10420343172

                            8,083円

                            ( 8,891円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10520179172

                            10,397円

                            ( 11,437円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10520343172

                            汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました