【特長】・付属の歯付座金で導通がとれる。・塗装色:クリーム塗装(2.5Y8/2...
BP22-J 自立鉄製基板の外形寸法
BP22-J 自立鉄製基板の取付例
品名記号 | セット内容 | 外形寸法mm | 製品質量 kg | 適用キャビネットと取付面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(ヨコ) | B(タテ) | キャビネット高さ | E 側面※ | FZ 側面 | FZ 背面 | |||
BP22-2510J | 基板1枚、取付ボルト | 255 | 1,040 | 5.5 | 1,200 | フカサ 350mm | フカサ 400mm | - |
BP22-2512J | 1,240 | 6.5 | 1,400 | |||||
BP22-2514J | 1,440 | 7.3 | 1,600 | |||||
BP22-2516J | 1,640 | 8.6 | 1,800 | |||||
BP22-2517J | 1,740 | 8.7 | 1,900 | |||||
BP22-2518J | 1,840 | 9.6 | 2,000 | |||||
BP22-2519J | 1,940 | 9.7 | 2,100 | |||||
BP22-2521J | 2,140 | 10.6 | 2,300 | |||||
BP22-3012J | 基板1枚、取付ボルト | 305 | 1,240 | 7.7 | 1,400 | フカサ 400mm | - | - |
BP22-3014J | 1,440 | 8.6 | 1,600 | |||||
BP22-3016J | 1,640 | 10.1 | 1,800 | |||||
BP22-3017J | 1,740 | 10.3 | 1,900 | |||||
BP22-3018J | 1,840 | 11.3 | 2,000 | |||||
BP22-3019J | 1,940 | 11.4 | 2,100 | |||||
BP22-3021J | 2,140 | 12.5 | 2,300 | |||||
BP22-3514J | 基板1枚、取付ボルト | 355 | 1,440 | 9.9 | 1,600 | - | フカサ 500mm | - |
BP22-3517J | 1,740 | 11.9 | 1,900 | |||||
BP22-3519J | 1,940 | 13.2 | 2,100 | |||||
BP22-3521J | 2,140 | 14.4 | 2,300 | |||||
BP22-4010J | 基板1枚、取付ボルト | 405 | 1,040 | 8.4 | 1,200 | フカサ 500mm | - | - |
BP22-4012J | 1,240 | 10.0 | 1,400 | |||||
BP22-4014J | 1,440 | 11.2 | 1,600 | |||||
BP22-4016J | 1,640 | 13.1 | 1,800 | |||||
BP22-4017J | 1,740 | 13.4 | 1,900 | |||||
BP22-4018J | 1,840 | 14.7 | 2,000 | |||||
BP22-4019J | 1,940 | 14.9 | 2,100 | |||||
BP22-4021J | 2,140 | 16.4 | 2,300 | |||||
BP22-4514J | 基板1枚、取付ボルト | 455 | 1,440 | 12.5 | 1,600 | - | フカサ 600mm | ヨコ 600mm |
BP22-4517J | 1,740 | 15.0 | 1,900 | |||||
BP22-4519J | 1,940 | 16.7 | 2,100 | |||||
BP22-4521J | 2,140 | 18.3 | 2,300 | |||||
BP22-5514J | 基板1枚、取付ボルト | 555 | 1,440 | 15.1 | 1,600 | - | - | ヨコ 700mm |
BP22-5517J | 1,740 | 18.2 | 1,900 | |||||
BP22-5519J | 1,940 | 20.2 | 2,100 | |||||
BP22-5521J | 2,140 | 22.2 | 2,300 | |||||
BP22-6514J | 基板1枚、取付ボルト | 655 | 1,440 | 17.7 | 1,600 | - | フカサ 800mm | ヨコ 800mm |
BP22-6517J | 1,740 | 21.3 | 1,900 | |||||
BP22-6519J | 1,940 | 23.7 | 2,100 | |||||
BP22-6521J | 2,140 | 26.0 | 2,300 | |||||
BP22-7514J | 基板1枚、取付ボルト | 755 | 1,440 | 20.3 | 1,600 | - | - | ヨコ 900mm |
BP22-7517J | 1,740 | 24.4 | 1,900 | |||||
BP22-7519J | 1,940 | 27.2 | 2,100 | |||||
BP22-7521J | 2,140 | 29.9 | 2,300 |
※E25、EL、(S)OEM、OE-L(D)の側面には取り付けできません。
Loading...
【特長】
・付属の歯付座金で導通がとれる。
・塗装色:クリーム塗装(2.5Y8/2)。
・材質:鉄。
・板厚:2.3mm。
・セット内容:基板1枚、取付ボルト。
・※方眼目盛はありません。
【用途】
・E-A、OE-A自立キャビネット、FZシリーズの機器などの据置・実装に。
BP22-2510Jで型番確定
BP22-J 自立鉄製基板の型番BP22-2510Jのページです。
型番BP22-2510Jに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BP22-2512J |
BP22-2514J |
BP22-2516J |
BP22-2517J |
BP22-2518J |
BP22-2519J |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 寸法(横) (mm) | 寸法(縦) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,192円 ( 10,111円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 255 | 1240 | |
9,671円 ( 10,638円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 255 | 1440 | |
10,389円 ( 11,428円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 255 | 1640 | |
10,399円 ( 11,439円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 255 | 1740 | |
10,397円 ( 11,437円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 255 | 1840 | |
10,394円 ( 11,433円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 255 | 1940 |