万能パネル取付用レールとして最適なレール【特長】・扉上下面にサラ穴をあけること...
パネル用レール3の外観・寸法
パネル用レール3の取り付け例
品名記号 | セット内容 | 寸法mm | 製品質量 kg | 適用キャビネット (RA、RAV、PD、D、RUL扉裏面用) | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
BP21-3C | レール2本 パネル取付ねじ | 195 | 5 | 0.3 | タテ寸法 300mmのキャビネット用 |
BP21-4C | 295 | 9 | 0.4 | タテ寸法 400mmのキャビネット用 | |
BP21-45C | 345 | 11 | 0.5 | タテ寸法 450mmのキャビネット用 | |
BP21-5C | 395 | 13 | 0.6 | タテ寸法 500mmのキャビネット用 | |
BP21-6C | 495 | 17 | 0.8 | タテ寸法 600mmのキャビネット用 | |
BP21-7C | 595 | 21 | 0.9 | タテ寸法 700mmのキャビネット用 D60用 | |
BP21-8C | 695 | 25 | 1.1 | タテ寸法 800mmのキャビネット用 D30、40、50用 | |
BP21-9C | 795 | 29 | 1.2 | タテ寸法 900mmのキャビネット用 | |
BP21-10C | 895 | 33 | 1.4 | タテ寸法 1,000mm以上のキャビネット用 |
※Dキャビネットに取付けの際は、BP21-7C(D60用)、BP21-8C(D30、40、50用)をご利用ください。
型番 |
寸法(タテ)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
195
| 10 | 1個 | 1,792円(
1,971円
) | 3日目 | |
295
| 10 | 1個 | 2,133円 1,210円 ( 1,331円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
395
| - | 1個 | 2,292円(
2,521円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
495
| - | 1個 | 2,436円(
2,680円
) | 3日目 | |
595
| 10 | 1個 | 2,561円 2,048円 ( 2,253円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
695
| - | 1個 | 2,371円(
2,608円
) | 3日目 | |
795
| 10 | 1個 | 2,493円(
2,742円
) | 3日目 | |
895
| 10 | 1個 | 2,717円(
2,989円
) | 3日目 | |
345
| 10 | 1個 | 2,045円(
2,250円
) | 3日目 |
Loading...
万能パネル取付用レールとして最適なレール
【特長】
・扉上下面にサラ穴をあけることにより基板用レールの取付けが可能です(B、S、BF、SF)。
・材質:溶融亜鉛めっき鋼板
・板厚:2.0mm