(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP12-D ドーム窓

BP12-D ドーム窓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,572円
税込単価
5,029円

プラボックス等に取付けるドーム型の窓。【特長】・取付板厚t4.0mmまでの樹脂...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    窓:ポリカーボネート(透明)
  • 特徴:
    IP55

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

BP12-D ドーム窓の仕様

 

(単位:mm)

 

BP12-D・ドーム窓:関連画像

ドーム窓の外観

BP12-D・ドーム窓:関連画像

ドーム窓の外形図

  • 材質:窓/ポリカーボネート(透明)、リング/PBT+PC(ライトベージュ)、パッキン/EPDM
  • 設置場所:屋内・屋外兼用
  • IP規格:IP55(カテゴリー2)※ドーム窓を取付けますと、記載IP性能以上のキャビネットは記載のIP性能になります。
品名記号取付可能板厚取付穴 mm製品質量 kg適用機種
BP12-17Dt0.8~t4.0φ1510.18ヨコ幅300mm以上のPL全機種

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP12-17D

10

1個

4,572( 5,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プラボックス等に取付けるドーム型の窓。
【特長】
・取付板厚t4.0mmまでの樹脂製ボックスや金属製キャビネットに使用できます
・キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です
・PL形プラボックスのヨコ幅300mm以上の機種に取付け可能
【用途】
・監視カメラ収納用等にご利用ください

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

BP12-17Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP12-D ドーム窓の型番BP12-17Dのページです。
型番BP12-17Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP12-D ドーム窓

BP12-D ドーム窓

    BP12-DS ドーム窓セット

    BP12-DS ドーム窓セット

      BP12-M 検針窓(丸形)

      BP12-M 検針窓(丸形)

        BP12-G 検針窓

        BP12-G 検針窓

          アルミ窓枠 AY型 IP55

          アルミ窓枠 AY型 IP55

            樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

            樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

              アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

              アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

                タッチパネル用窓枠

                タッチパネル用窓枠

                  ゴム窓枠 GMY型 IP55

                  ゴム窓枠 GMY型 IP55

                    アルミ窓枠 AMY型 IP55

                    アルミ窓枠 AMY型 IP55

                      ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

                      ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

                        鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                        鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                          アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ APY型 IP55

                          アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ APY型 IP55

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機
                            通常価格 4,572円 7,691円 1,379円 2,814円 21,880円 2,718円 30,271円 35,007円 10,568円 25,431円 5,316円 4,495円 11,573円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 窓:ポリカーボネート(透明) 窓:ポリカーボネート(透明) - - - - - - - - - - -
                            特徴 IP55 - - - - - - - - - - - -

                            窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました