(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP12-DS ドーム窓セット

BP12-DS ドーム窓セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,691円
税込単価
8,460円

キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能な窓枠。【特長】・監視カメラ収納用等...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    窓:ポリカーボネート(透明)
  • 特記:
    取付穴φ151mm

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

BP12-17DSの外観

BP12-17DSの外観

BP12-17DSの寸法図

BP12-17DSの寸法図

(単位:mm)

カメラ取り付け例

カメラ取り付け例

製品仕様

材質窓…ポリカーボネート(透明)
リング…PBT+PC(ライトベージュ)
パッキン…EPDM
取付棚…アルミ(ライトベージュ塗装)
設置場所屋内・屋外兼用
IP規格IP55カテゴリー2

※ドーム窓を取付けますと、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。

製品仕様

  • セット内容:ドーム窓、取付棚、木製基板、取付ねじ一式
  • 取付可能板厚:t0.8~t4.0mm
  • 取付穴:φ151(直径151mm)
  • 製品質量:0.55kg
  • PL形プラボックスのヨコ幅300mm以上の機種に取付け可能。
  • フカサ165mmのPL形プラボックスに取付ける際は、取付棚の最大有効フカサは約112mmとなる。
  • 取付ける機器の有効フカサにご注意ください。

注意・禁止事項

  • 1.薬品、油の種類、設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、ご使用の際は、必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
  • 2.キャビネット外側表面に凹凸がある製品や湾曲面への取付けは防塵防水性能が保証できません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP12-17DS

10

1個

7,691( 8,460円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能な窓枠。
【特長】
・監視カメラ収納用等にご利用ください。
・取付板厚t4.0mmまでの樹脂製ボックスや金属製キャビネットに使用できる。
・キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能。
・カメラの取付けが可能な取付棚とのセットもあり。
・盤内の熱対策としてルーバーや換気扇もあり。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

BP12-17DSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP12-DS ドーム窓セットの型番BP12-17DSのページです。
型番BP12-17DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP12-DS ドーム窓セット

BP12-DS ドーム窓セット

    ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

    ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

      アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ APY型 IP55

      アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ APY型 IP55

        アルミ窓枠 AY型 IP55

        アルミ窓枠 AY型 IP55

          アルミ窓枠 AMY型 IP55

          アルミ窓枠 AMY型 IP55

            BP12-M 検針窓(丸形)

            BP12-M 検針窓(丸形)

              タッチパネル用窓枠

              タッチパネル用窓枠

                BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

                BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

                  鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                  鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                    検針窓(網入りガラス)

                    検針窓(網入りガラス)

                      アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

                      アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

                        BP12-G 検針窓

                        BP12-G 検針窓

                          樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

                          樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

                            メーカー 日東工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 日東工業 篠原電機 日東工業 篠原電機 内外電機 篠原電機 日東工業 篠原電機
                            通常価格 7,691円 5,316円 11,573円 21,880円 25,431円 1,379円 35,007円 16,460円 4,495円 4,907円 30,271円 2,814円 2,718円
                            通常出荷日 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 窓:ポリカーボネート(透明) - - - - - - - - - - - -
                            特記 取付穴φ151mm - - - - - - - - - - - -

                            BP12-DS ドーム窓セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました