屋内用の小扉BP11【特長】・材質:ポリカーボネート【用途】・制御盤などの点検...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
製品のイメージ
(単位:mm)
外形/窓寸法
取付穴寸法
品名記号 | 外形寸法 mm | 窓寸法 mm | 取付穴寸法 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C1 | C2 | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | I | J | K | φL | M | |
BP11-54N | 76.5 | 59 | 31 | 25 | 38 | 33 | 67 | 6.75 | 43 | - | 55 | 49 | - | 4 | 3.5 | R3 |
BP11-58N | 76.5 | 94 | 31 | 25 | 38 | 68 | 67 | 6.75 | 70 | - | 55 | 84 | - | 4 | 3.5 | R3 |
BP11-511N | 76.5 | 130 | 31 | 25 | 38 | 103 | 67 | 6.75 | 113.5 | - | 55 | 120 | - | 4 | 3.5 | R3 |
BP11-515N | 76.5 | 164 | 31 | 25 | 38 | 137 | 67 | 6.75 | 140 | - | 55 | 152 | - | 4 | 3.5 | R3 |
BP11-518N | 76.5 | 200 | 31 | 25 | 38 | 175 | 67 | 6.75 | 35 | 70 | 55 | 190 | - | 8 | 3.5 | R3 |
BP11-524 | 108 | 257 | 50 | 15 | 57 | 237 | 82 | 7.5 | 73 | 73 | 67 | 249 | - | 8 | 4 | R6 |
BP11-921 | 128 | 250 | 28 | 4.5 | 98 | 217 | 115 | - | 102 | 102 | 100 | 220 | - | 6 | 3 | - |
BP11-1821 | 218 | 250 | 28 | 4.5 | 188 | 217 | 205 | - | 102 | 102 | 190 | 220 | 235 | 8 | 3 | - |
【実用に耐える】
【使用に適さない】
型番 |
寸法厚み・奥行き(mm) |
寸法(横)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
屋内用の小扉BP11
【特長】
・材質:ポリカーボネート
【用途】
・制御盤などの点検、操作に便利です。