ボックスの壁面取付け時に最適な取付金具。【特長】・PLX-KA:PBT+PC-...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
PLX-KAの外観・寸法
PLX-KAの取付例
PLX-5Kの外観・寸法
PLX-5Kの取付例
品名記号 | セット内容 | 寸法mm | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|
A | A1 | |||
PLX-KA | 金具4コ、取付ねじ | 80 | 50 | ヨコ幅300mm以下の全機種 PL(S)16-43(C)(K)A |
PLX-4K | 金具2本、取付ねじ | 480 | 450 | ヨコ幅400mm用 (PL(S)16-43(C)(K)Aは除く) |
PLX-5K | 金具2本、取付ねじ | 580 | 550 | ヨコ幅500mm用 |
Loading...
ボックスの壁面取付け時に最適な取付金具。
【特長】
・PLX-KA:PBT+PC-GF樹脂。
・PLX-4K、5K:ステンレス製。
【用途】
・ボックスの壁面取付け時に。