(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCSX-KN 取付金具

PCSX-KN 取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
908円
税込単価
999円

傾斜をつけて取付けできる取付金具。【特長】・操作がしやすいように傾斜をつけて取...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
  • 色彩又は表面処理:
    めっき
  • 特記:
    PCS形プラボックスオプション
  • セット内容:
    取付金具2コ、取付ねじ
  • 備考:
    セット商品です

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

PCSX-KNの取付例

PCSX-KNの取付例

仕様

  • セット内容:取付金具2個、取付ねじ
  • 材質:鉄
  • 表面処理:クロメートめっき
  • 板厚:2.3mm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCSX-KN

10

1個

908( 999円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傾斜をつけて取付けできる取付金具。
【特長】
・操作がしやすいように傾斜をつけて取付け可能。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

PCSX-KNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCSX-KN 取付金具の型番PCSX-KNのページです。
型番PCSX-KNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCSX-KN 取付金具

PCSX-KN 取付金具

    機器固定金具 RP29Tシリーズ

    機器固定金具 RP29Tシリーズ

      KM・SKM 取付金具

      KM・SKM 取付金具

        一般形鋼用吊りボルト支持金具

        一般形鋼用吊りボルト支持金具

          CX-M・取付金具

          CX-M・取付金具

            枠止めねじ

            枠止めねじ

              ハンガー振れ止め

              ハンガー振れ止め

                吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

                吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

                  支持金具(小型タイプ)

                  支持金具(小型タイプ)

                    端子台アクセサリ レール支え

                    端子台アクセサリ レール支え

                      PCSX-KS・取付金具

                      PCSX-KS・取付金具

                        PBH-KA 取付金具

                        PBH-KA 取付金具

                          ユニットパネル取付バー UTBシリーズ

                          ユニットパネル取付バー UTBシリーズ

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 日東工業 ネグロス電工 日東工業 内外電機 ネグロス電工 ネグロス電工 KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) 日東工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 908円 2,188円 2,833円 192円 3,287円 1,162円 378円 8,480円 9,170円 118円 908円 667円 1,403円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 吊り用 その他 ネジック・ナット・ねじ チャンネル・レール パーツ 吊り用 - - その他 その他 バー
                            材質 - - - - - - - - PC+PBT樹脂 -
                            色彩又は表面処理 めっき - - - - - - - - - クロメートめっき - -
                            特記 PCS形プラボックスオプション - - - エプティ用オプション - - - - - PCS形プラボックスオプション PCS形プラボックスオプション -
                            セット内容 取付金具2コ、取付ねじ - 金具4本、ゴムパッキン、ねじ部品一式 - 金具4個、取付ねじ一式 - - - - - 取付金具2コ、取付ねじ 取付金具4コ、ねじ4 コ -

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました