(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PBS-K 取付金具

PBS-K 取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

ヨコ、タテ、斜め方向に取り付け可能な金具。【特長】・セット内容:取り付け家具、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 摘要:
    PBS用取付金具
  • パック入り数:
    1セット
  • セット内容:
    取付金具4コ、ねじ4コ、ナット4コ
  • 備考:
    セット商品です

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

PBS-K 取付金具の仕様

PBS-Kの外観

PBS-Kの外観

PBS-Kの取り付け例(ヨコ、タテ、斜め方向に取り付け可能)

PBS-Kの取り付け例(ヨコ、タテ、斜め方向に取り付け可能)

(単位:mm)

PBS-Kの寸法図

PBS-Kの寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBS-K

10

1個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヨコ、タテ、斜め方向に取り付け可能な金具。
【特長】
・セット内容:取り付け家具、ねじ、ナット。
・材質:ポリカーポネート樹脂。
【用途】
・盤用パーツ用。
・ポリカボックス用。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

PBS-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBS-K 取付金具の型番PBS-Kのページです。
型番PBS-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PBS-K 取付金具

PBS-K 取付金具

    PBC-K 取付金具

    PBC-K 取付金具

      PBE-K 取付金具

      PBE-K 取付金具

        カラー C (Uカナグ締付補強用)

        カラー C (Uカナグ締付補強用)

          PLX-HA M4ホルダー

          PLX-HA M4ホルダー

            CX-M・取付金具

            CX-M・取付金具

              主幹分岐バー 100A/200A

              主幹分岐バー 100A/200A

                PA L型取付金具セット

                PA L型取付金具セット

                  ケーブルブラケット(鋳鉄製・アルミ製)

                  ケーブルブラケット(鋳鉄製・アルミ製)

                    電池金具 GZBCシリーズ

                    電池金具 GZBCシリーズ

                      UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF-26

                      UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF-26

                        外部取付足 CKFシリーズ

                        外部取付足 CKFシリーズ

                          CSX-H ヒンジ

                          CSX-H ヒンジ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 カメダデンキ 日東工業 日東工業 KASUGA(パトライト) 日東工業 篠原電機 摂津金属工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業
                            通常価格 1,170円 1,799円 1,956円 2,659円 1,942円 3,287円 12,111円 7,580円 1,790円 752円 151円 240円 2,831円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目  
                            種類 その他 その他 その他 - ホルダー その他 バー アングル - その他 専用アクセサリ - ヒンジ
                            摘要 PBS用取付金具 PBC用取付金具 PBE用取付金具 - - CL,CF,CN用 - - - - - - ヒンジ
                            パック入り数 1セット 1セット 50セット - - - - 20個 - - - - 2個
                            セット内容 取付金具4コ、ねじ4コ、ナット4コ 取付金具4コ、ねじ4コ 取付金具4コ、ねじ4コ、キャップ4コ - ナットサポーター、ナット、ねじ各10コ 金具4個、取付ねじ一式 - - - - - - -
                            備考 セット商品です セット商品です セット商品です - セット商品です セット商品です - - - - - - -

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました