(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H 平面ハンドル(屋内用)【1~5個入り】

H 平面ハンドル(屋内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,517円 ~ 10,559円
税込価格
2,769円 ~ 11,615円

盤外装用盤用パーツの平面盤用ハンドル。【特長】・材質:亜鉛合金(ZDC)・表面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンドル
  • 色彩又は表面処理:
    クロムめっき
  • 材質:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 摘要:
    止め金付

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

 

キャビネット用の平面ハンドル

H 平面ハンドル(屋内用):関連画像
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面処理:クロムめっき

商品概要

H 平面ハンドル(屋内用):関連画像

H-11AN(-Z)外形図

H 平面ハンドル(屋内用):関連画像

H-12AN(-Z)外形図

H 平面ハンドル(屋内用):関連画像

H-13AN-Z外形図

1コ入 5コ入
品名記号 セット内容 品名記号 セット内容
H-11AN-Z ハンドル1コ
止め金1コ
キーNo.N200 1コ
H-11AN ハンドル5コ
止め金5コ
キーNo.N200 5コ
H-12AN-Z H-12AN
H-13AN-Z
H 平面ハンドル(屋内用):関連画像

取付穴寸法

型番リスト

型番
特記
パック入り数
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面ハンドル(小)(屋内用)
1個
ハンドル1コ、止め金1コ、キーNo.N200 1コ
10

1個

2,517( 2,769円 )

3日目

平面ハンドル(中)(屋内用)
5個
ハンドル5コ、止め金5コ、キーNo.N200 5コ
-

1パック

5個入り

10,559( 11,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面ハンドル(中)(屋内用)
1個
ハンドル1コ、止め金1コ、キーNo.N200 1コ
10

1個

3,164( 3,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面ハンドル(大)(屋内用)
1個
ハンドル1コ、止め金1コ、キーNo.N200 1コ
10

1個

4,288( 4,717円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤外装用盤用パーツの平面盤用ハンドル。
【特長】
・材質:亜鉛合金(ZDC)
・表面処理:クロムめっき
・屋内用
・キーNo.N200を採用しています。また、リバーシブルキーNo.R200でも施錠可能です
【用途】
・キャビネット用ハンドル

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H 平面ハンドル(屋内用)

H 平面ハンドル(屋内用)

    H83~87 防水平面ハンドル

    H83~87 防水平面ハンドル

      H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

      H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

        平面ハンドル KH

        平面ハンドル KH

          H28 ハンドル

          H28 ハンドル

            防水平面ハンドル KH

            防水平面ハンドル KH

              H26N・H-27N 封印付キーハンドル

              H26N・H-27N 封印付キーハンドル

                H24N・H25N キーハンドル

                H24N・H25N キーハンドル

                  H85S・H87S ステンレス防水平面ハンドル

                  H85S・H87S ステンレス防水平面ハンドル

                    取り外しハンドル

                    取り外しハンドル

                      H35 防水コインハンドル

                      H35 防水コインハンドル

                        H67N・H68N 防水矢形ハンドル

                        H67N・H68N 防水矢形ハンドル

                          笹形ハンドル用キー

                          笹形ハンドル用キー

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 内外電機
                            通常価格 2,517円 5,054円 4,527円 1,042円 710円 3,789円 2,411円 2,082円 18,119円 1,070円 1,645円 1,754円 6,918円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目  
                            種類 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他
                            色彩又は表面処理 クロムめっき クロムめっき クロムめっき - クロムめっき - クロムめっき クロムめっき - - クロムめっき - -
                            材質 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) - 亜鉛合金(ZDC) - 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス(SUS304) - 亜鉛合金(ZDC) - -
                            摘要 止め金付 - 止め金付 - 封印付キーハンドルのハンドルのみ - - - リバーシブルキーNo.R200施錠可能 - 止め金付 止め金付 -

                            H 平面ハンドル(屋内用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            ハンドル交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/03
                            配電盤は殆どが日東工業のものを使用しているのでミスミさんで購入できるのはありがたいです。他のレビュー通り交換は簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドルの取り替え
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            よく使われているメーカなので入手性が良いです。交換自体は非常に簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配電盤のドアハンドル
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/29
                            NITTO H-12と破損したハンドルに書かれていたので、それを頼りに検索したら、当商品が見つかりました。取替も簡単で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました