(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EFC 塩害用フィルタケース(樹脂製)

EFC 塩害用フィルタケース(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,096円
税込単価
14,406円

キャビネット内への塩分の侵入を低減するEFC/塩害用フィルタケース。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ケース本体・スライドカバー:PBT+PC
  • 寸法(W)(mm):
    126
  • 寸法(H)(mm):
    126
  • 寸法(D)(mm):
    38
  • 色彩又は表面処理:
    ケース本体・スライドカバー:ライトベージュ色 / 塩害用フィルタ:白色
  • 摘要:
    塩害用フィルタ付

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

製品仕様

寸法図

寸法図

品名記号外形寸法 mm使用温度
使用湿度
%R.H
除塵率※1
%
圧力損失 Pa※2質量
g
適用ルーバー※3取付可能ファン
ヨコタテフカサ初期圧損最終圧損
EFC-12126126380~+6095以下約9052200約180OSLP-1A(C)
WLP-13A(C)
SLS-17BF(S)
PF-125H-(2)M
PF-125CHL-(2)M
PF-125WJ(-2)
PF-125CH-D24
PF-125CH-D48
  1. ※1除塵率はJIS B 9908形式2(比色法)によります。
  2. ※2圧力損失は、ろ過風速 1.0m/s時の値になります。
  3. ※3必ず適用ルーバーに取付けてください。

適切な使用方法

【自然換気】(ファンを使用しない場合)

【自然換気】(ファンを使用しない場合)

  • 吸気側と排気側ルーバーの両方に本製品を取付ける。
【強制換気】(ファンを連続運転する場合)

【強制換気】(ファンを連続運転する場合)

  • 吸気側ルーバーに本製品を取付け、排気側ルーバーにファンを取付ける。
  • ※ ファンが寿命などで停止の際は、排気側から外気(塩分)が入りやすくなりますので、定期的に点検をしてください。
【強制換気】(ファンを間欠運転する場合)

【強制換気】(ファンを間欠運転する場合)

  • 吸気側と排気側ルーバーの両方に本製品を取付け、排気側にファンを取付ける。
  • ※ ファン停止の際は、塩分が入りやすくなりますので、排気側にも本製品を取付けて下さい。

注意・禁止事項

  • ※ ファンを吸気用として本製品と組合わせて使用しないでください。本製品の直近で風を吸込むと塩害用フィルターに蓄積された塩分がキャビネット内に入り込むおそれがあります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFC-12

10

1個

13,096( 14,406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット内への塩分の侵入を低減するEFC/塩害用フィルタケース。
【特長】
・3層構造で、海塩粒子に対して高捕集効率のフィルタを採用しています
・塩分が潮解してもキャビネット内部に析出しないフィルタを採用しています
・フィルタ交換が容易に行えるスライド開閉構造です
・□120mmファン(防湿タイプ、防水タイプ)の取付が可能です
【用途】
・ルーバーから吸気される塩分対策用にご利用ください

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

EFC-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EFC 塩害用フィルタケース(樹脂製)の型番EFC-12のページです。
型番EFC-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EFC 塩害用フィルタケース(樹脂製)

EFC 塩害用フィルタケース(樹脂製)

    パーツボックス

    パーツボックス

      シリコンカバー LCSCシリーズ

      シリコンカバー LCSCシリーズ

        PLX-S ドアストッパ

        PLX-S ドアストッパ

          配線ブラケットブッシュ

          配線ブラケットブッシュ

            耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

            耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

              RD39 キーボードユニット

              RD39 キーボードユニット

                分電盤パーツ 高圧中継端子台

                分電盤パーツ 高圧中継端子台

                  DT 電話端子盤用コネクタ

                  DT 電話端子盤用コネクタ

                    EX-RA パネル用レールE

                    EX-RA パネル用レールE

                      打込み用スイッチボックス用 仕切板

                      打込み用スイッチボックス用 仕切板

                        コイン電池ホルダー BCRシリーズ

                        コイン電池ホルダー BCRシリーズ

                          UPCシリーズ用取付ベース

                          UPCシリーズ用取付ベース

                            メーカー 日東工業 篠原電機 タカチ電機工業 日東工業 興和化成 タカチ電機工業 日東工業 カメダデンキ 日東工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 13,096円 32,839円 385円 2,652円 4,842円 484円 31,789円 1,849円 9,888円 4,501円 173円 276円 1,323円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目   2日目   3日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 - 金具 - - その他 金具 その他 金具 電池部品
                            材質 ケース本体・スライドカバー:PBT+PC - - 鉄、一部ステンレス - - テーブル:ABS樹脂, ボデー:鉄t1.6, キーボード取付ベース:鉄t1.6, アクリル扉:透明アクリルt4.0 - - 鉄(溶融亜鉛めっき鋼板) - - -
                            寸法(W)(mm) 126 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(H)(mm) 126 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(D)(mm) 38 - - - - - - - - - - - -

                            EFC 塩害用フィルタケース(樹脂製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました