(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP31-S 分岐取付台 スライド式【1~10個入り】

BP31-S 分岐取付台 スライド式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,186円 ~ 14,162円
税込価格
2,405円 ~ 15,578円

スライド式の分岐取付台。【特長】・分岐取付台の高さ調整が可能。【用途】・協約形...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付台
  • 材質:
    溶融亜鉛めっき鋼板
  • 板厚(mm):
    1.2(スライド側)/1.6(固定側)
  • 寸法タテ(mm):
    119~183
  • 適用機種・商品:
    フカサ250mm~300mmのキャビネット用

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

BP31-S 分岐取付台・スライド式の仕様

 

(単位:mm)

 

BP31-S・分岐取付台・スライド式:関連画像

分岐取付台の外観・寸法図

  • 材質:溶融亜鉛めっき鋼板
  • 板厚:1.2mm(スライド側)、1.6mm(固定側)
品名記号寸法 mm協約形ブレーカ
(1P)
スリムブレーカ
保護板
支持金具
AB
BP31-30N2S(-Z)48119~1832コ用180~230mm用
BP31-30N3S(-Z)73119~1833コ用180~230mm用
BP31-30N9S(-Z)223119~1839コ用180~230mm用

※ 保護板までの高さは、分岐取付台B寸法+ブレーカ寸法(60mm)です。

型番リスト

型番
寸法ヨコ(mm)
摘要
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
48
協約形ブレーカ(1P)、スリムブレーカ×2コ用
10個
10

1パック

10個入り

14,162( 15,578円 )

3日目

48
協約形ブレーカ(1P)、スリムブレーカ×2コ用
-
-

1個

2,186( 2,405円 )

3日目

73
協約形ブレーカ(1P)、スリムブレーカ×3コ用
10個
10

1パック

10個入り

14,162( 15,578円 )

3日目

73
協約形ブレーカ(1P)、スリムブレーカ×3コ用
-
-

1個

2,186( 2,405円 )

3日目

223
協約形ブレーカ(1P)、スリムブレーカ×9コ用
5個
10

1パック

5個入り

10,566( 11,623円 )

3日目

223
協約形ブレーカ(1P)、スリムブレーカ×9コ用
-
-

1個

3,274( 3,601円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライド式の分岐取付台。
【特長】
・分岐取付台の高さ調整が可能。
【用途】
・協約形ブレーカ、スリムブレーカの取付に。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP31-S 分岐取付台 スライド式

BP31-S 分岐取付台 スライド式

    切替スイッチ取付台

    切替スイッチ取付台

      BP25-S 保護板支持金具・スライド式

      BP25-S 保護板支持金具・スライド式

        機器固定金具 RP29Tシリーズ

        機器固定金具 RP29Tシリーズ

          三角ブラケット SB

          三角ブラケット SB

            取付金具 CKシリーズ

            取付金具 CKシリーズ

              端子台アクセサリ レール支え

              端子台アクセサリ レール支え

                マウントアングル RPV94

                マウントアングル RPV94

                  ミニクイック KS

                  ミニクイック KS

                    L字型ボックス固定金具

                    L字型ボックス固定金具

                      ヒンジ OHIシリーズ

                      ヒンジ OHIシリーズ

                        ミニカナグ スイッチ取付台 S-14

                        ミニカナグ スイッチ取付台 S-14

                          支持金具(小型タイプ)

                          支持金具(小型タイプ)

                            メーカー 日東工業 内外電機 日東工業 河村電器産業 カメダデンキ タカチ電機工業 KASUGA(パトライト) 河村電器産業 カメダデンキ ミスミ タカチ電機工業 カメダデンキ KASUGA(パトライト)
                            通常価格 2,186円 5,251円 4,113円 2,188円 2,082円 426円 118円 4,608円 4,672円 3,481円 1,377円 350円 9,170円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付台 取付台 支持金具 その他 ブラケット - - アングル チャンネル・レール パーツ アングル ヒンジ その他金具 -
                            材質 溶融亜鉛めっき鋼板 - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 1.2(スライド側)/1.6(固定側) - - - - - - - - - - - -
                            寸法タテ(mm) 119~183 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種・商品 フカサ250mm~300mmのキャビネット用 - - - - - - - - - - - -

                            BP31-S 分岐取付台 スライド式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました